FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.
Cette image concerne FHOM-201.

Multimètre Optique Portable FHOM-201 : Mesureur de Puissance + Source Laser, avec Connecteur FC/SC/ST de 2,5mm

#97572
#97572

850-1625nm FC, SC, ST SMF&MMF

189,00 € HT
FS P/N: FHOM-201
226,80 € TTC
FS P/N: FHOM-201
684 Vendus
5 Commentaires
6 Questions
15 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 10 mai, 2024
23 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 19 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Multimètre Optique Portable FHOM-201 : Mesureur de Puissance + Source Laser

Le Multimètre Optique FHOM-201 est une combinaison de mesureur de puissance et source de lumière. Le multimètre optique est utilisé pour mesurer la perte de puissance optique de la liaison de fibre optique, et c'est un outil indispensable pour tous les techniciens de réseau. Il est largement utilisé dans la construction, les tests et la maintenance de projets de liaison à fibre optique, le réseau de télécommunication et la télévision par câble.

Spécifications
Longueurs d'Onde Calibrées OPM
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Plage de Mesure OPM
-50dBm ~ +26dBm
Résolution OPM
0.01dB
Précision OPM
SM
±0,2 dB, MM
±0,6 dB
Linéarité
± 2%
Type de Détecteur
InGaAs
Longueurs d'Onde OLS
1310/1550nm
Puissance de Sortie OLS
> -6.0dBm
Type d'Émetteur OLS
FP
Modulation OLS
270Hz/1KHz/2KHz
Connecteur OPM
FC/SC/ST & 2.5mm UPP
Connecteur OLS
FC
Type de Câble
OLS@ SMF/OPM@ SMF & MMF
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Alimentation Électrique
4 x AAA Batteries (Exclu)
Humidité Relative
< 95%, sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Dimensions
6.3'' x 2.95'' x 1.26'' (160 x 75 x 32mm)
Poids
190g
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Multimètre Optique FHOM-201

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Durée de fonctionnement de 100 heures, autonomie de la batterie stable

La lumière de sortie stable et la détection de fréquence rendent le test plus efficace

Haute Précision

Longueurs d'ondes de haute précision pour des résultats de tests précis.

Conception de Bouton Antipoussière

Les touches à membrane augmentent la durabilité et simplifient son stockage.

Étui de Protection

Protéger la source lumineuse contre les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Les adapteurs FC, SC, ST de 2,5mm inclus permettent une connexion directe aux connecteurs de type FC, SC, ST. Si vous avez besoin de connecter au port LC, vous pouvez réaliser la connexion à l'aide d'un adaptateur FC mâle vers LC femelle.

Application de Multimètre Optique FHOM-201

Le Multimètre Optique FHOM-201 est largément utilisé dans la construction, les tests et la maintenance de projets de liaison à fibre optique, tels que le réseau de données numériques, le réseau de télécommunication et la télévision par câble.

Spécifications

Multimètre Optique Portable FHOM-201 : Mesureur de Puissance + Source Laser

Le Multimètre Optique FHOM-201 est une combinaison de mesureur de puissance et source de lumière. Le multimètre optique est utilisé pour mesurer la perte de puissance optique de la liaison de fibre optique, et c'est un outil indispensable pour tous les techniciens de réseau. Il est largement utilisé dans la construction, les tests et la maintenance de projets de liaison à fibre optique, le réseau de télécommunication et la télévision par câble.

Spécifications
Longueurs d'Onde Calibrées OPM
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Plage de Mesure OPM
-50dBm ~ +26dBm
Résolution OPM
0.01dB
Précision OPM
SM
±0,2 dB, MM
±0,6 dB
Linéarité
± 2%
Type de Détecteur
InGaAs
Longueurs d'Onde OLS
1310/1550nm
Puissance de Sortie OLS
> -6.0dBm
Type d'Émetteur OLS
FP
Modulation OLS
270Hz/1KHz/2KHz
Connecteur OPM
FC/SC/ST & 2.5mm UPP
Connecteur OLS
FC
Type de Câble
OLS@ SMF/OPM@ SMF & MMF
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Alimentation Électrique
4 x AAA Batteries (Exclu)
Humidité Relative
< 95%, sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Dimensions
6.3'' x 2.95'' x 1.26'' (160 x 75 x 32mm)
Poids
190g
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Multimètre Optique FHOM-201

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Durée de fonctionnement de 100 heures, autonomie de la batterie stable

La lumière de sortie stable et la détection de fréquence rendent le test plus efficace

Haute Précision

Longueurs d'ondes de haute précision pour des résultats de tests précis.

Conception de Bouton Antipoussière

Les touches à membrane augmentent la durabilité et simplifient son stockage.

Étui de Protection

Protéger la source lumineuse contre les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Les adapteurs FC, SC, ST de 2,5mm inclus permettent une connexion directe aux connecteurs de type FC, SC, ST. Si vous avez besoin de connecter au port LC, vous pouvez réaliser la connexion à l'aide d'un adaptateur FC mâle vers LC femelle.

Application de Multimètre Optique FHOM-201

Le Multimètre Optique FHOM-201 est largément utilisé dans la construction, les tests et la maintenance de projets de liaison à fibre optique, tels que le réseau de données numériques, le réseau de télécommunication et la télévision par câble.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

189,00 € HT

226,80 € TTC

15 en Entrepôt en Allemagne