FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.
Cette image concerne FOPM-204.

Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-204 (-50 ~ +26dBm) avec Connecteur FC/SC/ST de 2,5mm

Hot #97491
Hot #97491

850-1625nm SMF&MMF FC, SC, ST

159,00 € HT
FS P/N: FOPM-204
190,80 € TTC
FS P/N: FOPM-204
891 Vendus
38 Commentaires
11 Questions
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 10 mai, 2024
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mesureur de Puissance Optique FOPM-204

Le mesureur de puissance optique portable FOPM-204 est un modèle avancé de la série des mesureurs de puissance optiques, plus fonctionnels et intelligents. En combinaison avec la source de lumière optique FOLS-203 ou FOLS-204, il peut être utilisé pour identifier la fibre optique, mesurer l'atténuation optique, vérifier la continuité et évaluer la qualité de transmission de la liaison par fibre dans des réseaux LANs, WANs, CATV et à longue distance. Il offre une solution de test rapide et précise sur les fibres monomodes et multimodes.

Spécifications
Plage de Mesure
-50dBm ~ 26dBm
Longueurs d'Onde Calibrées
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Résolution
0.01dB
Certitude
SM ±0.2 dB, MM ±0.15dB
Linéarité
±5%
Type de Détecteur
InGaAs
Date Capacité de Stockage
1000 enregistrements
Connecteur Optique
2.5mm FC/SC/ST
Type de Câble
SMF & MMF
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Alimentation Électrique
2 Piles AA (Non fournies) et Câble USB
Humidité Relative
< 90% (sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C(14 to 122°F)
Température de Stockage
-20 ~ +70°C (-4 ~ 158°F)
Dimensions (H x L x P)
6.3'' x 2.9'' x 1.8'' (160 x 76 x 45mm)
Poids
270g
Note : Téléchargez et installez le logiciel à l'aide du CD fourni avec l'appareil.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Mesureur de Puissance Optique FOPM-204

Le cryptage du signal fournit au récepteur des informations sur la puissance, ce qui permet de garantir un référencement efficace

Haute Précision

Utilise une technologie de mesurage sophistiquée, avec une marge d'erreur de 0.01dB.

Port de Communication USB

Connexion avec ordinateur et transfert de données via cette interface.

Étui de Protection

Protège le mesureur de puissance contre les dommages causés par les chutes, les chocs et l'usure.

Design de Produits Conviviale et Confortable

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels
Convient pour l'Environnement de Test sur le Terrain

Le mesureur de puissance optique FOPM-204 est conçu pour mesurer la perte optique sur les câbles de fibre optique avec une source optique. Il est léger et contrôlé par un microprocesseur.
Il peut être utilisé dans tout projet de télécommunication et dans autres situations où la puissance optique de longueurs d'onde proches du rayon infrarouge doit être mesurée.

Spécifications

Mesureur de Puissance Optique FOPM-204

Le mesureur de puissance optique portable FOPM-204 est un modèle avancé de la série des mesureurs de puissance optiques, plus fonctionnels et intelligents. En combinaison avec la source de lumière optique FOLS-203 ou FOLS-204, il peut être utilisé pour identifier la fibre optique, mesurer l'atténuation optique, vérifier la continuité et évaluer la qualité de transmission de la liaison par fibre dans des réseaux LANs, WANs, CATV et à longue distance. Il offre une solution de test rapide et précise sur les fibres monomodes et multimodes.

Spécifications
Plage de Mesure
-50dBm ~ 26dBm
Longueurs d'Onde Calibrées
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Résolution
0.01dB
Certitude
SM ±0.2 dB, MM ±0.15dB
Linéarité
±5%
Type de Détecteur
InGaAs
Date Capacité de Stockage
1000 enregistrements
Connecteur Optique
2.5mm FC/SC/ST
Type de Câble
SMF & MMF
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Alimentation Électrique
2 Piles AA (Non fournies) et Câble USB
Humidité Relative
< 90% (sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C(14 to 122°F)
Température de Stockage
-20 ~ +70°C (-4 ~ 158°F)
Dimensions (H x L x P)
6.3'' x 2.9'' x 1.8'' (160 x 76 x 45mm)
Poids
270g
Note : Téléchargez et installez le logiciel à l'aide du CD fourni avec l'appareil.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Mesureur de Puissance Optique FOPM-204

Le cryptage du signal fournit au récepteur des informations sur la puissance, ce qui permet de garantir un référencement efficace

Haute Précision

Utilise une technologie de mesurage sophistiquée, avec une marge d'erreur de 0.01dB.

Port de Communication USB

Connexion avec ordinateur et transfert de données via cette interface.

Étui de Protection

Protège le mesureur de puissance contre les dommages causés par les chutes, les chocs et l'usure.

Design de Produits Conviviale et Confortable

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels
Convient pour l'Environnement de Test sur le Terrain

Le mesureur de puissance optique FOPM-204 est conçu pour mesurer la perte optique sur les câbles de fibre optique avec une source optique. Il est léger et contrôlé par un microprocesseur.
Il peut être utilisé dans tout projet de télécommunication et dans autres situations où la puissance optique de longueurs d'onde proches du rayon infrarouge doit être mesurée.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

159,00 € HT

190,80 € TTC

1 en Entrepôt en Allemagne
2 en Entrepôt International