FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.
Cette image concerne FOPM-201.

Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-201 (-70 ~ +10dBm) avec Connecteur FC/SC/ST de 2,5mm

Hot #97488
Hot #97488

850-1625nm SMF&MMF FC, SC, ST Fonction d'Arrêt Automatique

53,00 € HT
FS P/N: FOPM-201
63,60 € TTC
FS P/N: FOPM-201
2.8K Vendus
45 Commentaires
18 Questions
53 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
24 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 19 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-201

Le mesureur de puissance optique portable FOPM-201 est un testeur de fibres optiques offrant des améliorations esthétiques et une conception ergonomique. Il est principalement utilisé pour les tests sur réseaux FTTx. Il dispose d'une grande précision et large gamme de mesures de puissance, et peut être utilisé pour la mesure de la puissance optique absolue et de la perte relative. Utilisé en combinaison avec une source de lumière, l'appareil est nommé "optical loss test set", ou OLTS, généralement utilisé pour mesurer la puissance et perte optique de bout en bout.

Spécifications
Plage de Mesure
-70dBm ~ +10dBm
Longueurs d'Onde Calibrées
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Résolution
+/-0.25dB
Précision
SM
±0,2 dB, MM
± 0.15dB
Linéarité
± 2%
Type de Détecteur
InGaAs
Plage de Réponse
850 ~ 1700nm
Connecteur Optique
FC/SC/ST & 2.5mm UPP
Type de Câble
SMF/MMF
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Alimentation Électrique
4 x AAA Batteries (Exclu)
Humidité Relative
< 95%, sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Dimensions(H x L x P)
6.3'' x 2.95'' x 1.26'' (160 x 75 x 32mm)
Poids
180g
* The visual fault locator (VFL) is optional and it is not included by default.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-201

Tests de haute précision permettent de mesurer la puissance optique absolue et les pertes relatives

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Combine un dispositif de poche et un mesureur de puissance optique intelligent en un seul appareil

Haute Précision

Utilise une technologie de mesurage sophistiquée, avec une marge d'erreur de 0,01dB

Design avec Touches Protégées contre la Poussière

Les touches à membrane augmentent la durabilité et simplifient son stockage.

Étui de Protection

Protège le mesureur de puissance contre les dommages causés par les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, il peut être directement connecté aux connecteurs FC, SC, ST. Si vous avez besoin de connecter au port LC, vous pouvez réaliser la connexion à l'aide d'un adaptateur FC mâle vers LC femelle.

Sur l'Importance du Test Réel

Le mesureur de puissance optique FOPM-201 est un testeur portable, de poche, qui peut être utilisé sur place sans être encombrant ni ajouter à votre charge d'outils et équipements. En combinaison avec la source optique FOLS-201 ou FOLS-202, il offre une solution de test rapide et précis sur les fibres monomodes et multimodes.

Spécifications

Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-201

Le mesureur de puissance optique portable FOPM-201 est un testeur de fibres optiques offrant des améliorations esthétiques et une conception ergonomique. Il est principalement utilisé pour les tests sur réseaux FTTx. Il dispose d'une grande précision et large gamme de mesures de puissance, et peut être utilisé pour la mesure de la puissance optique absolue et de la perte relative. Utilisé en combinaison avec une source de lumière, l'appareil est nommé "optical loss test set", ou OLTS, généralement utilisé pour mesurer la puissance et perte optique de bout en bout.

Spécifications
Plage de Mesure
-70dBm ~ +10dBm
Longueurs d'Onde Calibrées
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Résolution
+/-0.25dB
Précision
SM
±0,2 dB, MM
± 0.15dB
Linéarité
± 2%
Type de Détecteur
InGaAs
Plage de Réponse
850 ~ 1700nm
Connecteur Optique
FC/SC/ST & 2.5mm UPP
Type de Câble
SMF/MMF
Fonction d'Arrêt Automatique
Supporté
Alimentation Électrique
4 x AAA Batteries (Exclu)
Humidité Relative
< 95%, sans condensation)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 50°C
Température de Stockage
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Dimensions(H x L x P)
6.3'' x 2.95'' x 1.26'' (160 x 75 x 32mm)
Poids
180g
* The visual fault locator (VFL) is optional and it is not included by default.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Mesureur de Puissance Optique Portable FOPM-201

Tests de haute précision permettent de mesurer la puissance optique absolue et les pertes relatives

Une fois le test terminé, l'appareil s'éteint automatiquement

Combine un dispositif de poche et un mesureur de puissance optique intelligent en un seul appareil

Haute Précision

Utilise une technologie de mesurage sophistiquée, avec une marge d'erreur de 0,01dB

Design avec Touches Protégées contre la Poussière

Les touches à membrane augmentent la durabilité et simplifient son stockage.

Étui de Protection

Protège le mesureur de puissance contre les dommages causés par les chutes, les chocs et l'usure.

Un Design Simple et Ergonomique

Un design simple et clair des touches qui facilite son utilisation. Grâce à son écran LCD rétro-éclairé, il peut être utilisé de nuit ou dans l'obscurité.

Connecteurs Optiques Universels

Équipé d'adaptateurs FC, SC, ST de 2,5mm, il peut être directement connecté aux connecteurs FC, SC, ST. Si vous avez besoin de connecter au port LC, vous pouvez réaliser la connexion à l'aide d'un adaptateur FC mâle vers LC femelle.

Sur l'Importance du Test Réel

Le mesureur de puissance optique FOPM-201 est un testeur portable, de poche, qui peut être utilisé sur place sans être encombrant ni ajouter à votre charge d'outils et équipements. En combinaison avec la source optique FOLS-201 ou FOLS-202, il offre une solution de test rapide et précis sur les fibres monomodes et multimodes.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

53,00 € HT

63,60 € TTC

53 en Entrepôt en Allemagne