FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX40.

Générique Compatible Module QSFP28 50GBASE-BX PAM4 1295nm-TX/1309nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF

#97241
#97241

Broadcom Mitsubishi EML Chip Data Center ≤4.5W BiDi Simplex LC SMF Complete Product Portfolio for Centre de Données Inter and Intra Connectivity

2.098,00 € HT
FS P/N: QSFP28-50G-BX40
2.517,60 € TTC
FS P/N: QSFP28-50G-BX40
6 Vendus
2 Commentaires
4 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Générique Compatible QSFP28 50GBASE PAM4 (SMF, 1295nm-TX/1309nm-RX, 40km, LC, DOM)

Module Générique Compatible QSFP28 50GBASE prend en charge des liaisons jusqu'à 40km sur Fibre Monomode (SMF) OS2 via un connecteur LC duplex. Ce module est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE P802.3. Le contrôle numérique des diagnostics (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel via l'interface I2C. Ce module est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE P802.3, il est adapté aux applications 50GBASE Ethernet, Réseau 5G Mid/Backhaul.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-50G-BX40
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
53.125Gbps
Longueur d'Onde
1295nm-TX/1309nm-RX
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
LAN-WDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0.4~6.6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -17.6dBm
Budget de Puissance
18dB
Surcharge du Récepteur
-6dBm
Consommation d'Énergie
< 4.5W
Rapport d'Extinction
6dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Fournit une Connectivité 5G Rapide avec QSFP28 50G
Un réseau 5G peut bénéficier de l'utilisation de la technologie QSFP28 50G pour les systèmes midhaul et backhaul, répondant ainsi aux besoins de bande passante élevée et de coûts réduits du 5G.
Puce Broadcom
Transmission Stable
<3.5W
Faible Consommation d'Énergie
50Gbps
Transmission à Grande Vitesse
Spécifications

Module Générique Compatible QSFP28 50GBASE PAM4 (SMF, 1295nm-TX/1309nm-RX, 40km, LC, DOM)

Module Générique Compatible QSFP28 50GBASE prend en charge des liaisons jusqu'à 40km sur Fibre Monomode (SMF) OS2 via un connecteur LC duplex. Ce module est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE P802.3. Le contrôle numérique des diagnostics (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel via l'interface I2C. Ce module est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE P802.3, il est adapté aux applications 50GBASE Ethernet, Réseau 5G Mid/Backhaul.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-50G-BX40
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
53.125Gbps
Longueur d'Onde
1295nm-TX/1309nm-RX
Distance de Transfert Maxi.
40km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
LAN-WDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0.4~6.6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -17.6dBm
Budget de Puissance
18dB
Surcharge du Récepteur
-6dBm
Consommation d'Énergie
< 4.5W
Rapport d'Extinction
6dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Fournit une Connectivité 5G Rapide avec QSFP28 50G
Un réseau 5G peut bénéficier de l'utilisation de la technologie QSFP28 50G pour les systèmes midhaul et backhaul, répondant ainsi aux besoins de bande passante élevée et de coûts réduits du 5G.
Puce Broadcom
Transmission Stable
<3.5W
Faible Consommation d'Énergie
50Gbps
Transmission à Grande Vitesse

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.098,00 € HT

2.517,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente