FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.
Cette image concerne QSFP28-50G-BX.

Générique Compatible Module QSFP28 50GBASE-BX PAM4 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF

#97239
#97239

Broadcom OCLARO DFB Data Center ≤3.5W BiDi Simplex LC SMF Complete Product Portfolio for Centre de Données Inter and Intra Connectivity

1.098,00 € HT
FS P/N: QSFP28-50G-BX
1.317,60 € TTC
FS P/N: QSFP28-50G-BX
20 Vendus
4 Commentaires
6 Questions
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Module Générique Compatible QSFP28 50GBASE PAM4 (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)

Module Générique Compatible QSFP28 50GBASE prend en charge des liaisons jusqu'à 10km sur Fibre Monomode (SMF) OS2 via un connecteur LC duplex. Ce module est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE P802.3. Le contrôle numérique des diagnostics (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel via l'interface I2C. Ce module est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE P802.3, il est adapté aux applications 50GBASE Ethernet, Réseau 5G Mid/Backhaul.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-50G-BX
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
53.125Gbps
Longueur d'Onde
1271nm-TX/1331nm-RX
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
LAN-WDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.5~4.2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -10.8dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Surcharge du Récepteur
5.2dBm
Consommation d'Énergie
< 3.5W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits

Caractéristiques

Fournit une Connectivité 5G Rapide avec QSFP28 50G
Un réseau 5G peut bénéficier de l'utilisation de la technologie QSFP28 50G pour les systèmes midhaul et backhaul, répondant ainsi aux besoins de bande passante élevée et de coûts réduits du 5G.
Puce Broadcom
Transmission Stable
<3.5W
Faible Consommation d'Énergie
50Gbps
Transmission à Grande Vitesse
Spécifications

Module Générique Compatible QSFP28 50GBASE PAM4 (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)

Module Générique Compatible QSFP28 50GBASE prend en charge des liaisons jusqu'à 10km sur Fibre Monomode (SMF) OS2 via un connecteur LC duplex. Ce module est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE P802.3. Le contrôle numérique des diagnostics (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel via l'interface I2C. Ce module est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE P802.3, il est adapté aux applications 50GBASE Ethernet, Réseau 5G Mid/Backhaul.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-50G-BX
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
53.125Gbps
Longueur d'Onde
1271nm-TX/1331nm-RX
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
LAN-WDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.5~4.2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -10.8dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Surcharge du Récepteur
5.2dBm
Consommation d'Énergie
< 3.5W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
MSA Compatible
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Caractéristiques
Fournit une Connectivité 5G Rapide avec QSFP28 50G
Un réseau 5G peut bénéficier de l'utilisation de la technologie QSFP28 50G pour les systèmes midhaul et backhaul, répondant ainsi aux besoins de bande passante élevée et de coûts réduits du 5G.
Puce Broadcom
Transmission Stable
<3.5W
Faible Consommation d'Énergie
50Gbps
Transmission à Grande Vitesse

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.098,00 € HT

1.317,60 € TTC

8 en Entrepôt International