Le module émetteur-récepteur SFP 6Gb/s est destiné aux applications de transmission vidéo à double canal jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données de 270Mbps à 6Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits de série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M et SMPTE ST-2081. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module 6Gb/s 1310nm 10km DOM LC SMF MSA d'Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G/6G/SDI
Module 6Gb/s MSA d'Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G/6G SDI (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI Convertisseur Électrique-Optique et Optique-Électrique.
Caméra HD ou Système de Surveillance.
Routeurs et switchs vidéo numériques de haute densité.
Module 6Gb/s MSA d'Émetteur-Récepteur Vidéo de Modèles Pathologiques pour SD/HD/3G/6G SDI (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Le module émetteur-récepteur SFP 6Gb/s est destiné aux applications de transmission vidéo à double canal jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données de 270Mbps à 6Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits de série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M et SMPTE ST-2081. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
Centre de Test
Centre de Test
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI Convertisseur Électrique-Optique et Optique-Électrique.
Caméra HD ou Système de Surveillance.
Routeurs et switchs vidéo numériques de haute densité.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
269,00 € HT
322,80 € TTC