FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FS-OR4P-45U.
Cette image concerne FS-OR4P-45U.
Cette image concerne FS-OR4P-45U.
Cette image concerne FS-OR4P-45U.
Cette image concerne FS-OR4P-45U.
Cette image concerne FS-OR4P-45U.
Cette image concerne FS-OR4P-45U.
Cette image concerne FS-OR4P-45U.
Cette image concerne FS-OR4P-45U.
Cette image concerne FS-OR4P-45U.

Rack à Cadre Ouvert 45U - Séries GF4 avec 4 Colonnes Réglables

#88824
#88824

Crochets pour la Gestion des Câbles 2000lbs Largeur de Montage de 19 pouces Profondeur Réglable

439,00 € HT
FS P/N: FS-OR4P-45U
526,80 € TTC
FS P/N: FS-OR4P-45U
99 Vendus
2 Commentaires
6 Questions
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
510,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Rack à Cadre Ouvert 45U avec 4 Colonnes Réglable

Le rack à cadre ouvert permet un accès facile et offre suffisamment d'espace pour la gestion des câbles, ce qui en fait une solution idéale pour les armoires de câblage de réseau et les applications de répartiteurs avec un câblage à haute densité, généralement utilisé pour les applications de salles de serveurs et de baies de centres de données qui ne demandent pas de sécurité physique ni de contrôle supplémentaire du flux d'air.

Spécifications
Type de Produit
4 Colonnes
Nombre d'Espaces de Rack
45U
Dimensions (H x W x D)
82.9'' x 23.6'' x 40'' (2104.8 x 600 x 1016.0mm)
Gamme de Profondeur de Montage
22"-40" (558.8-1016mm)
Rails de Montage
Carré-Poinçonné
Capacité de Chargement Statique
2000lbs (907.18kg)
Matériau
SPCC
Couleur
Noir
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Conçu avec un Savoir-Faire de Haute Qualité

Assure une circulation d'air sans obstruction et une facilité d'accès aux équipements.

Construction en acier laminé à froid SPCC avec une finition enduite de poudre noire pour la longévité.

Conçu pour placer des dispositifs de montage standard 19".

Trous de Montage Latéraux à Usage Multiple

Une série d'orifice le long des rails vous permet d'ajouter des équipements supplémentaires sur le côté, tels que des crochets pour la gestion des câbles, qui ne requièrent aucun espace additionnel pour le montage en rack.

Trous Numérotés et Carré-Poinçonnés

Les trous de montage carrés facilitent la localisation et le positionnement de l'équipement lors de l'installation.

Réglable de la Hauteur Simple et Rapide

Le rack prend en charge des profondeurs de montage d'équipement réglables de 22" à 40".

Roulette et Pieds de Nivellement Pratiques

La roulette sont pivotante à 360 degrés, ce qui permet de déplacer le support facilement, et les pides de mise à niveau assurent la stabilité lors de l'installation de l'équipement.

Composants du Produit
Le rack à cadre ouvert de 4 colonnes 45U est livré non assemblé avec les vis de montage, les rails verticaux, les roulettes, les angles supérieurs et inférieurs pour un assemblage correct.

Rail Vertical Gauche x2

Rail Vertical Droit x2

Support Supérieur x2

Support de Base x2

Section du Coin Gauche x4

Section du Coin Droit x4

Section Centrale x4

Boulon M8 et Rondelle x48

Vis M6, Écrou et Rondelle x50

Roulette x4

Vis à Roulette x16

Crochet pour Gestion des Câbles x24

Vis pour Gestion des Câbles x24

Fil de Mise à la Terre x2

Vis de Mise à la Terre x4

Tournevis à Tête Phillips x1

Clé M8 x1

Clé M6 x1

Pieds de Nivellement x4

Spécifications

Rack à Cadre Ouvert 45U avec 4 Colonnes Réglable

Le rack à cadre ouvert permet un accès facile et offre suffisamment d'espace pour la gestion des câbles, ce qui en fait une solution idéale pour les armoires de câblage de réseau et les applications de répartiteurs avec un câblage à haute densité, généralement utilisé pour les applications de salles de serveurs et de baies de centres de données qui ne demandent pas de sécurité physique ni de contrôle supplémentaire du flux d'air.

Spécifications
Type de Produit
4 Colonnes
Nombre d'Espaces de Rack
45U
Dimensions (H x W x D)
82.9'' x 23.6'' x 40'' (2104.8 x 600 x 1016.0mm)
Gamme de Profondeur de Montage
22"-40" (558.8-1016mm)
Rails de Montage
Carré-Poinçonné
Capacité de Chargement Statique
2000lbs (907.18kg)
Matériau
SPCC
Couleur
Noir
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conçu avec un Savoir-Faire de Haute Qualité

Assure une circulation d'air sans obstruction et une facilité d'accès aux équipements.

Construction en acier laminé à froid SPCC avec une finition enduite de poudre noire pour la longévité.

Conçu pour placer des dispositifs de montage standard 19".

Trous de Montage Latéraux à Usage Multiple

Une série d'orifice le long des rails vous permet d'ajouter des équipements supplémentaires sur le côté, tels que des crochets pour la gestion des câbles, qui ne requièrent aucun espace additionnel pour le montage en rack.

Trous Numérotés et Carré-Poinçonnés

Les trous de montage carrés facilitent la localisation et le positionnement de l'équipement lors de l'installation.

Réglable de la Hauteur Simple et Rapide

Le rack prend en charge des profondeurs de montage d'équipement réglables de 22" à 40".

Roulette et Pieds de Nivellement Pratiques

La roulette sont pivotante à 360 degrés, ce qui permet de déplacer le support facilement, et les pides de mise à niveau assurent la stabilité lors de l'installation de l'équipement.

Composants du Produit
Le rack à cadre ouvert de 4 colonnes 45U est livré non assemblé avec les vis de montage, les rails verticaux, les roulettes, les angles supérieurs et inférieurs pour un assemblage correct.

Rail Vertical Gauche x2

Rail Vertical Droit x2

Support Supérieur x2

Support de Base x2

Section du Coin Gauche x4

Section du Coin Droit x4

Section Centrale x4

Boulon M8 et Rondelle x48

Vis M6, Écrou et Rondelle x50

Roulette x4

Vis à Roulette x16

Crochet pour Gestion des Câbles x24

Vis pour Gestion des Câbles x24

Fil de Mise à la Terre x2

Vis de Mise à la Terre x4

Tournevis à Tête Phillips x1

Clé M8 x1

Clé M6 x1

Pieds de Nivellement x4

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

439,00 € HT

526,80 € TTC

9 en Entrepôt International