Les Terminateurs à Fibre Optique sont des dispositifs fonctionnels utilisant des fibres Dopées en Métal-lon. Ils empêchent la réflexion de la lumière venant des systèmes d'extrémité ouverts. De plus, ils peuvent mettre fin aux ports de connexion de fibres non utilisées dans les systèmes à fibre optique. En qualité de composants passifs, ils absorbent la lumière provenant des prises de connecteur non raccordées. En réduisant au minimum la puissance réfléchie, le terminateur peut réduire la dégradation du signal dans les systèmes numériques et analogiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Connecteur Terminal à Fibre Optique Monomode 9/125μm de Faible Réflexion Personnalisé
Connecteur Terminal à Fibre Optique
≥ 60 dB (APC)
Connecteur Terminal à Fibre Optique
Les Terminateurs à Fibre Optique sont des dispositifs fonctionnels utilisant des fibres Dopées en Métal-lon. Ils empêchent la réflexion de la lumière venant des systèmes d'extrémité ouverts. De plus, ils peuvent mettre fin aux ports de connexion de fibres non utilisées dans les systèmes à fibre optique. En qualité de composants passifs, ils absorbent la lumière provenant des prises de connecteur non raccordées. En réduisant au minimum la puissance réfléchie, le terminateur peut réduire la dégradation du signal dans les systèmes numériques et analogiques.
≥ 60 dB (APC)
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
12,00 € HT
14,40 € TTC