FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DOADM-SF-EOW.
Cette image concerne DOADM-SF-EOW.
Cette image concerne DOADM-SF-EOW.
Cette image concerne DOADM-SF-EOW.
Cette image concerne DOADM-SF-EOW.
Cette image concerne DOADM-SF-EOW.
Cette image concerne DOADM-SF-EOW.
Cette image concerne DOADM-SF-EOW.

Personnalisation de DWDM OADM Seule Fibre, Est ou Ouest

#73795
#73795

1310nm&Ports de Surveillance ITU-T

112,98 € HT
FS P/N: DOADM-SF-EOW
135,58 € TTC
FS P/N: DOADM-SF-EOW
84 Vendus
5 Commentaires
6 Questions
Boîtier :
Module Plug-in FMU
Canal :
1 Canal
Ouest RX (Ajouter) :
C21
Ouest TX (Extraire) :
C22
Connecteur :
SC/APC
Service Spécial :
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

DWDM OADM à 1/2/4 Canaux, Seule Fibre, Est ou Ouest, Connecteurs et Boîtiers Optionnels

Le multiplexeur Optique DWDM d'Ajout/Extraction (OADM) est un dispositif optique passif utilisé dans les réseaux WDM pour ajouter et exraire un ou plusieurs canaux DWDM de 100GHz dans la bande-C en une ou deux fibres, tout en laissant le reste des longueurs d'onde contournant pour arriver à la destination requise. L'utilisation de la technologie DWDM peut efficacement ajouter la capacité de WDM à leurs réseaux existants et nouveaux, et étendre la distance de transmission des signaux optiques.

Les modules DWDM OADM sont disponibles dans les configurations de seul côté (Est ou Ouest) et de double côté (Est et Ouest). Avec les unités MUX/DEMUX correspondantes placées à chaque extrémité d'une liaison optique, plusieurs canaux de données peuvent être combinés et transmis sur un câble trunk monomode optique. Les modules OADM passifs peuvent ajouter ou extraire jusqu'à 4 canaux de données à n'importe quel point du trunk.

Les DWDM OADM de FS sont modulaires, évolutifs et parfaitement adaptés aux applications Ethernet 10/1G, FC 16/8/4/2/1G, SDH/SONET, Vidéo, CATV, FTTx.

Spécifications
Nombre de Canal
1/2/4
Fonctionnement Longueur d'Onde
1520nm - 1570nm
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
± 0.11nm
Type de Ligne
Seule Fibre
Direction de Transmission
Ouest ou Est
Connecteur
LC/SC/FC/ST, polissage UPC/APC
Service Spécial
Port Moniteur/1310nm
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince)
Boîtier
FMU/FUD/rack 1U/module ABS
Température
Fonctionnement -40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

OADM DWDM à Fibre Unique pour Ajouter et Supprimer des Connexions Réseau
Les modules OADM DWDM sont disponibles en configurations double face (est et ouest) et face unique (est ou ouest).
Ouest et Est
Ouest ou Est
Canaux et Longueurs d'Onde Optionnels pour les Solutions DWDM
Des canaux et des longueurs d'onde différents se traduisent par une largeur de bande et une capacité différentes. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de votre capacité de transmission et de votre future expansion.
Canaux : 1-8CH
Canal de Grille : C15-C62
Trois Types de Boîtiers Répondent aux Différentes Exigences d'Installation

Le Module Enfichable FMU doit être installé dans un châssis FMU, tandis que le support rack 1U peut être monté directement dans un rack. Le module ABS Pigtailed permet d'économiser beaucoup plus d'espace.

Ports Multifonctions Optionnels pour la Surveillance et l'Augmentation de la Capacité

Vous pouvez choisir le port de surveillance pour contrôler les niveaux de puissance des canaux et le port d'expansion pour augmenter la capacité. Le port 1310nm ou 1550nm permet également d'augmenter la capacité du réseau.

Port de ligne

Un des ports indispensables pour le multiplexage et le démultiplexage de chaque canal C/DWDM

Port de Contrôle

Connexion avec un wattmètre ou OPD pour un dépannage facile

Port 1310nm

Autoriser l'ajout du trafic 1310nm existant via des émetteurs-récepteurs fonctionnant sur 1310nm

Quatre Connecteurs Permettent des Installations Personnalisées
les Modules Mux/Demux à Montage en Rack 1U et FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les modules Mux/Demux à embout ABS peuvent être équipés de connecteurs LC, SC, ST et FC.
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport des signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Solution Personnalisée Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément sur un réseau de fibre noire
Conception du Réseau et Optimisation
Inclut une nomenclature (BOM) pour répondre aux besoins futurs du réseau
Support pour la Mise en Place et la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau.
Spécifications

DWDM OADM à 1/2/4 Canaux, Seule Fibre, Est ou Ouest, Connecteurs et Boîtiers Optionnels

Le multiplexeur Optique DWDM d'Ajout/Extraction (OADM) est un dispositif optique passif utilisé dans les réseaux WDM pour ajouter et exraire un ou plusieurs canaux DWDM de 100GHz dans la bande-C en une ou deux fibres, tout en laissant le reste des longueurs d'onde contournant pour arriver à la destination requise. L'utilisation de la technologie DWDM peut efficacement ajouter la capacité de WDM à leurs réseaux existants et nouveaux, et étendre la distance de transmission des signaux optiques.

Les modules DWDM OADM sont disponibles dans les configurations de seul côté (Est ou Ouest) et de double côté (Est et Ouest). Avec les unités MUX/DEMUX correspondantes placées à chaque extrémité d'une liaison optique, plusieurs canaux de données peuvent être combinés et transmis sur un câble trunk monomode optique. Les modules OADM passifs peuvent ajouter ou extraire jusqu'à 4 canaux de données à n'importe quel point du trunk.

Les DWDM OADM de FS sont modulaires, évolutifs et parfaitement adaptés aux applications Ethernet 10/1G, FC 16/8/4/2/1G, SDH/SONET, Vidéo, CATV, FTTx.

Spécifications
Nombre de Canal
1/2/4
Fonctionnement Longueur d'Onde
1520nm - 1570nm
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
± 0.11nm
Type de Ligne
Seule Fibre
Direction de Transmission
Ouest ou Est
Connecteur
LC/SC/FC/ST, polissage UPC/APC
Service Spécial
Port Moniteur/1310nm
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince)
Boîtier
FMU/FUD/rack 1U/module ABS
Température
Fonctionnement -40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
OADM DWDM à Fibre Unique pour Ajouter et Supprimer des Connexions Réseau
Les modules OADM DWDM sont disponibles en configurations double face (est et ouest) et face unique (est ou ouest).
Ouest et Est
Ouest ou Est
Canaux et Longueurs d'Onde Optionnels pour les Solutions DWDM
Des canaux et des longueurs d'onde différents se traduisent par une largeur de bande et une capacité différentes. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de votre capacité de transmission et de votre future expansion.
Canaux : 1-8CH
Canal de Grille : C15-C62
Trois Types de Boîtiers Répondent aux Différentes Exigences d'Installation

Le Module Enfichable FMU doit être installé dans un châssis FMU, tandis que le support rack 1U peut être monté directement dans un rack. Le module ABS Pigtailed permet d'économiser beaucoup plus d'espace.

Ports Multifonctions Optionnels pour la Surveillance et l'Augmentation de la Capacité

Vous pouvez choisir le port de surveillance pour contrôler les niveaux de puissance des canaux et le port d'expansion pour augmenter la capacité. Le port 1310nm ou 1550nm permet également d'augmenter la capacité du réseau.

Port de ligne

Un des ports indispensables pour le multiplexage et le démultiplexage de chaque canal C/DWDM

Port de Contrôle

Connexion avec un wattmètre ou OPD pour un dépannage facile

Port 1310nm

Autoriser l'ajout du trafic 1310nm existant via des émetteurs-récepteurs fonctionnant sur 1310nm

Quatre Connecteurs Permettent des Installations Personnalisées
les Modules Mux/Demux à Montage en Rack 1U et FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les modules Mux/Demux à embout ABS peuvent être équipés de connecteurs LC, SC, ST et FC.
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport des signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Solution Personnalisée Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément sur un réseau de fibre noire
Conception du Réseau et Optimisation
Inclut une nomenclature (BOM) pour répondre aux besoins futurs du réseau
Support pour la Mise en Place et la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

112,98 € HT

135,58 € TTC

Disponible pour les commandes en attente