FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PoES-13W.
Cette image concerne PoES-13W.
Cette image concerne PoES-13W.
Cette image concerne PoES-13W.
Cette image concerne PoES-13W.
Cette image concerne PoES-13W.

Single Port 10/100M PoE Splitter Cable with DC 12V Output, 13W

#71172
#71172

802.3af 13W 12VDC/1.1A

8,90 € HT
FS P/N: PoES-13W
10,68 € TTC
FS P/N: PoES-13W
9.4K Vendus
13 Commentaires
14 Questions
23 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
200 en Transit, Recevez-le avant 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble de Splitter PoE 10/100M de Seul Port, 13W et Sortie DC de 12V

Le câble de splitter PoE 10/100M est conforme à la norme IEEE802.3af et peut également supporter l'alimentation DC de 12V pour les dispositifs Non-PoE. Il est compatible avec tous les End-span (1,2+, 3,6-) et Mid-span (4,5+, 7,8-). De plus, il prend en charge la protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surchauffes. Avec un design deux en un, ce câble peut être utilisé pour les produits qui supportent le PoE externe. L'ABS et la coquille de PC le rendent plus durable.

Spécifications
Normes
IEEE 802.3af
Taux de Transfert des Données
100Mbps (duplex intégral/semi-duplex)
Tension de Sortie
12VDC, 1.1A Max
Puissance de Sortie
13W
Tension d'Entrée
44-57VDC
Type d'Alimentation PoE
Mid-span et End-Span
Température de Fonctionnement
-40°F ~ 140 °F (-20 °C ~ 60 °C)
Humidité de Fonctionnement
Max. 80% sans condensation
Dimensions (H x L x P)
0.93'' x 0.98'' x 3.23'' (23.5 x 25 x 82mm)
Poids
70g (2.5 oz.)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Splitter Actif POE 100M
Le splitter divise un câble réseau PoE provenant d'un commutateur PoE en une source d'alimentation et une source Ethernet 100M séparées, ce qui est une solution idéale pour les appareils ne supportant pas le PoE dans un environnement PoE.
Débit de Transfert de Données : 100 Mbps
Voltage de Sortie : 12VDC, 1.1A
Débit de Sortie : 13W
Plug and Play
Réduit le besoin de prises supplémentaires et de câbles de rallonge et économise les coûts de déploiement et
les efforts de travail.
Spécifications

Câble de Splitter PoE 10/100M de Seul Port, 13W et Sortie DC de 12V

Le câble de splitter PoE 10/100M est conforme à la norme IEEE802.3af et peut également supporter l'alimentation DC de 12V pour les dispositifs Non-PoE. Il est compatible avec tous les End-span (1,2+, 3,6-) et Mid-span (4,5+, 7,8-). De plus, il prend en charge la protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surchauffes. Avec un design deux en un, ce câble peut être utilisé pour les produits qui supportent le PoE externe. L'ABS et la coquille de PC le rendent plus durable.

Spécifications
Normes
IEEE 802.3af
Taux de Transfert des Données
100Mbps (duplex intégral/semi-duplex)
Tension de Sortie
12VDC, 1.1A Max
Puissance de Sortie
13W
Tension d'Entrée
44-57VDC
Type d'Alimentation PoE
Mid-span et End-Span
Température de Fonctionnement
-40°F ~ 140 °F (-20 °C ~ 60 °C)
Humidité de Fonctionnement
Max. 80% sans condensation
Dimensions (H x L x P)
0.93'' x 0.98'' x 3.23'' (23.5 x 25 x 82mm)
Poids
70g (2.5 oz.)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Splitter Actif POE 100M
Le splitter divise un câble réseau PoE provenant d'un commutateur PoE en une source d'alimentation et une source Ethernet 100M séparées, ce qui est une solution idéale pour les appareils ne supportant pas le PoE dans un environnement PoE.
Débit de Transfert de Données : 100 Mbps
Voltage de Sortie : 12VDC, 1.1A
Débit de Sortie : 13W
Plug and Play
Réduit le besoin de prises supplémentaires et de câbles de rallonge et économise les coûts de déploiement et
les efforts de travail.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

8,90 € HT

10,68 € TTC

23 en Entrepôt International