FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DOADM-DF.
Cette image concerne DOADM-DF.
Cette image concerne DOADM-DF.
Cette image concerne DOADM-DF.
Cette image concerne DOADM-DF.
Cette image concerne DOADM-DF.
Cette image concerne DOADM-DF.
Cette image concerne DOADM-DF.
Cette image concerne DOADM-DF.
Cette image concerne DOADM-DF.

Personnalisation de DWDM OADM Double Fibre

#70427
#70427

1310nm&Ports de Surveillance ITU-T

208,92 € HT
FS P/N: DOADM-DF
250,70 € TTC
FS P/N: DOADM-DF
1.6K Vendus
8 Commentaires
12 Questions
Direction de Transmission :
Est et Ouest
Boîtier :
Module Plug-in FMU
Canaux :
1 Canal
Canal de Grille :
C21
Connecteur :
LC/UPC
Service Spécial :
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

DWDM OADM à 1/2/4/8/16 Canaux, Double Fibre, Est et/ou Ouest, Connecteurs et Boîtiers Optionnels

Le multiplexeur Optique DWDM d'Ajout/Extraction (OADM) est un dispositif optique passif utilisé dans les réseaux WDM pour ajouter et exraire un ou plusieurs canaux DWDM de 100GHz dans la bande-C en une ou deux fibres, tout en laissant le reste des longueurs d'onde contournant pour arriver à la destination requise. L'utilisation de la technologie DWDM peut efficacement ajouter la capacité de WDM à leurs réseaux existants et nouveaux, et étendre la distance de transmission des signaux optiques. Les modules DWDM OADM sont disponibles dans les configurations de seul côté (Est ou Ouest) et de double côté (Est et Ouest). Avec les unités MUX/DEMUX correspondantes placées à chaque extrémité d'une liaison optique, plusieurs canaux de données peuvent être combinés et transmis sur un câble trunk monomode optique. Les modules OADM passifs peuvent ajouter ou extraire jusqu'à 4 canaux de données à n'importe quel point du trunk.

Spécifications
Nombre de Canal
1/2/4/8/16
Fonctionnement Longueur d'Onde
1520nm - 1570nm
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
± 0.11nm
Type de Ligne
Double Fibre
Direction de Transmission
Ouest et/ou est
Connecteur
LC/SC/FC/ST, polissage UPC/APC
Service Spécial
Port Moniteur/1310nm
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Boîtier
FMU/FUD/rack 1U/module ABS
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince)
Température
Fonctionnement -40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

OADM DWDM à double fibre pour l'ajout et la suppression de réseaux

Les modules DWDM OADM sont disponibles en configurations double face (Est et Ouest) et simple face (Est ou Ouest)

Canaux et longueurs d'onde personnalisés pour les solutions DWDM
Différents canaux et longueurs d'onde se traduisent par une largeur de bande et une capacité différentes. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de votre capacité de transmission et de l'expansion future..
Canaux : 1-16CH
Canal de la grille : C15-C62
Types de boîtiers personnalisés pour différentes exigences d'installation

Trois options de boîtier répondent aux différents besoins d'installation

FMU Plug-in Mux pour le châssis FMU, 1U Rack Mount pour le montage en rack, et ABS Pigtailed Mux avec une capacité d'économie d'espace.

Ports multifonctions personnalisés pour la surveillance et l'augmentation de la capacité

Vous avez la liberté de sélectionner un port de surveillance pour contrôler la puissance des canaux et un port d'expansion ou un port 1310nm pour augmenter la capacité.

Port de ligne

Un des ports indispensables pour le multiplexage et le démultiplexage de chaque canal C/DWDM

Port de surveillance

Connexion avec le wattmètre ou l'OPD pour faciliter le dépannage

Port 1310nm

Permettre au trafic 1310nm existant d'être ajouté via des émetteurs-récepteurs fonctionnant à 1310nm

Quatre connecteurs pour des installations sur mesure
Les modules Mux/Demux à montage en rack 1U et à enfichage FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que le module Mux/Demux à enfichage ABS prend en charge les connecteurs LC, SC, ST et FC
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins
UPC pour le transport de signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Solution sur Mesure Adaptée à Vos Besoins
Augmentez la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément via un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences de mise à niveau du réseau
Support de Configuration et de Staging
Englobe la construction, les tests et la configuration à travers tout le réseau
Spécifications

DWDM OADM à 1/2/4/8/16 Canaux, Double Fibre, Est et/ou Ouest, Connecteurs et Boîtiers Optionnels

Le multiplexeur Optique DWDM d'Ajout/Extraction (OADM) est un dispositif optique passif utilisé dans les réseaux WDM pour ajouter et exraire un ou plusieurs canaux DWDM de 100GHz dans la bande-C en une ou deux fibres, tout en laissant le reste des longueurs d'onde contournant pour arriver à la destination requise. L'utilisation de la technologie DWDM peut efficacement ajouter la capacité de WDM à leurs réseaux existants et nouveaux, et étendre la distance de transmission des signaux optiques. Les modules DWDM OADM sont disponibles dans les configurations de seul côté (Est ou Ouest) et de double côté (Est et Ouest). Avec les unités MUX/DEMUX correspondantes placées à chaque extrémité d'une liaison optique, plusieurs canaux de données peuvent être combinés et transmis sur un câble trunk monomode optique. Les modules OADM passifs peuvent ajouter ou extraire jusqu'à 4 canaux de données à n'importe quel point du trunk.

Spécifications
Nombre de Canal
1/2/4/8/16
Fonctionnement Longueur d'Onde
1520nm - 1570nm
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
± 0.11nm
Type de Ligne
Double Fibre
Direction de Transmission
Ouest et/ou est
Connecteur
LC/SC/FC/ST, polissage UPC/APC
Service Spécial
Port Moniteur/1310nm
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Boîtier
FMU/FUD/rack 1U/module ABS
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince)
Température
Fonctionnement -40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
OADM DWDM à double fibre pour l'ajout et la suppression de réseaux

Les modules DWDM OADM sont disponibles en configurations double face (Est et Ouest) et simple face (Est ou Ouest)

Canaux et longueurs d'onde personnalisés pour les solutions DWDM
Différents canaux et longueurs d'onde se traduisent par une largeur de bande et une capacité différentes. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de votre capacité de transmission et de l'expansion future..
Canaux : 1-16CH
Canal de la grille : C15-C62
Types de boîtiers personnalisés pour différentes exigences d'installation

Trois options de boîtier répondent aux différents besoins d'installation

FMU Plug-in Mux pour le châssis FMU, 1U Rack Mount pour le montage en rack, et ABS Pigtailed Mux avec une capacité d'économie d'espace.

Ports multifonctions personnalisés pour la surveillance et l'augmentation de la capacité

Vous avez la liberté de sélectionner un port de surveillance pour contrôler la puissance des canaux et un port d'expansion ou un port 1310nm pour augmenter la capacité.

Port de ligne

Un des ports indispensables pour le multiplexage et le démultiplexage de chaque canal C/DWDM

Port de surveillance

Connexion avec le wattmètre ou l'OPD pour faciliter le dépannage

Port 1310nm

Permettre au trafic 1310nm existant d'être ajouté via des émetteurs-récepteurs fonctionnant à 1310nm

Quatre connecteurs pour des installations sur mesure
Les modules Mux/Demux à montage en rack 1U et à enfichage FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que le module Mux/Demux à enfichage ABS prend en charge les connecteurs LC, SC, ST et FC
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins
UPC pour le transport de signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Solution sur Mesure Adaptée à Vos Besoins
Augmentez la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément via un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences de mise à niveau du réseau
Support de Configuration et de Staging
Englobe la construction, les tests et la configuration à travers tout le réseau

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

208,92 € HT

250,70 € TTC

Disponible pour les commandes en attente