FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne COADM-SF.
Cette image concerne COADM-SF.
Cette image concerne COADM-SF.
Cette image concerne COADM-SF.
Cette image concerne COADM-SF.
Cette image concerne COADM-SF.
Cette image concerne COADM-SF.
Cette image concerne COADM-SF.

Personnalisation de CWDM OADM Seule Fibre, Est et Ouest

#70426
#70426

1550nm&1310nm&Ports de Surveillance ITU-T

105,98 € HT
FS P/N: COADM-SF
127,18 € TTC
FS P/N: COADM-SF
626 Vendus
1 Commentaire
5 Questions
Direction de Transmission :
Est et Ouest
Boîtier :
Module Plug-in FMU
Canaux :
1 Canal
Ouest RX (Ajouter) & Est TX (Extraire) :
1270nm
Ouest TX (Extraire) & Est RX (Ajouter) :
1290nm
Connecteur :
LC/UPC
Service Spécial :
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 21 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

CWDM OADM à 1/2/4 Canaux, Seule Fibre, Est et Ouest, Connecteurs et Boîtiers Optionnels

Le multiplexeur Optique CWDM d'Ajout/Extraction (OADM) est un dispositif optique passif utilisé dans les réseaux WDM pour ajouter et exraire un ou plusieurs canaux CWDM en une ou deux fibres, tout en laissant le reste des longueurs d'onde contournant pour arriver à la destination requise. Grâce à l'utilisation de la technologie CWDM, des canaux individuels peuvent être extraits optiquement à partir d'une paire de fibres tout en permettant au trafic pass-through de continuer à passer sans obstacle à travers le bus ou l'anneau.

Les modules CWDM OADM sont disponibles dans les configurations de seul côté (Est ou Ouest) et de double côté (Est et Ouest) supportant jusqu'à quatre longueurs d'onde. Chaque module CWDM OADM utilise des longueurs d'onde conformes à la norme de grille CWDM UIT-T G.694.2 de 1270nm à 1610nm avec un espacement de 20nm.

Les CWDM OADM de FS sont modulaires, évolutifs et parfaitement adaptés aux applications Ethernet 10/1G, FC 16/8/4/2/1G, SDH/SONET, Vidéo, CATV, FTTx.

Spécifications
Nombre de Canal
1/2/4
Longueur d'Onde
1270-1610nm
Espacement de Canal
20nm
Bande Passante de Canal
± 6.5nm
Type de Ligne
Seule Fibre
Direction de Transmission
Ouest et/ou est
Service Spécial
Port de Moniteur/1310nm/1550nm
Connecteur
LC/SC/FC/ST, polissage UPC/APC
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Largeur de Bande Passante du Port 1550nm
1520nm ~ 1620nm
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince)
Boîtier
FMU/FUD/rack 1U/module ABS
Température de Fonctionnement
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

OADM CWDM à Fibre Unique pour Ajouter et Supprimer des Connexions Réseau
Les modules OADM CWDM sont disponibles en configurations double face (est et ouest) et face unique (est ou ouest).
Ouest et Est
Ouest ou Est
Canaux et Longueurs d'Onde Optionnels pour les Solutions CWDM
La configuration de longueurs d'onde CWDM consiste en une série de 18 longueurs d'onde espacées de 20 nm, de 1270 nm à 1610 nm. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de vos solutions CWDM.
Canaux: 1-4CH
Longueurs d'Onde : 1270nm-1610nm
Trois Types de Boîtiers Répondent aux Différentes Exigences d'Installation

Le Module Enfichable FMU doit être installé dans un châssis FMU, tandis que le support rack 1U peut être monté directement dans un rack. Le module ABS Pigtailed permet d'économiser beaucoup plus d'espace.

Ports Multifonctions Optionnels pour la Surveillance et l'Augmentation de la Capacité

Vous pouvez choisir le port de surveillance pour contrôler les niveaux de puissance des canaux et le port d'expansion pour augmenter la capacité. Le port 1310nm ou 1550nm permet également d'augmenter la capacité du réseau.

Port de ligne

Un des ports indispensables pour le multiplexage et le démultiplexage de chaque canal C/DWDM

Port de Contrôle

Connexion avec un wattmètre ou OPD pour un dépannage facile

Port 1310nm

Autoriser l'ajout du trafic 1310nm existant via des émetteurs-récepteurs fonctionnant sur 1310nm

Quatre Connecteurs Permettent des Installations Personnalisées
les Modules Mux/Demux à Montage en Rack 1U et FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les modules Mux/Demux à embout ABS peuvent être équipés de connecteurs LC, SC, ST et FC.
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport des signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Solution Personnalisée Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément sur un réseau de fibre noire
Conception du Réseau et Optimisation
Inclut une nomenclature (BOM) pour répondre aux besoins futurs du réseau
Support pour la Mise en Place et la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau.
Spécifications

CWDM OADM à 1/2/4 Canaux, Seule Fibre, Est et Ouest, Connecteurs et Boîtiers Optionnels

Le multiplexeur Optique CWDM d'Ajout/Extraction (OADM) est un dispositif optique passif utilisé dans les réseaux WDM pour ajouter et exraire un ou plusieurs canaux CWDM en une ou deux fibres, tout en laissant le reste des longueurs d'onde contournant pour arriver à la destination requise. Grâce à l'utilisation de la technologie CWDM, des canaux individuels peuvent être extraits optiquement à partir d'une paire de fibres tout en permettant au trafic pass-through de continuer à passer sans obstacle à travers le bus ou l'anneau.

Les modules CWDM OADM sont disponibles dans les configurations de seul côté (Est ou Ouest) et de double côté (Est et Ouest) supportant jusqu'à quatre longueurs d'onde. Chaque module CWDM OADM utilise des longueurs d'onde conformes à la norme de grille CWDM UIT-T G.694.2 de 1270nm à 1610nm avec un espacement de 20nm.

Les CWDM OADM de FS sont modulaires, évolutifs et parfaitement adaptés aux applications Ethernet 10/1G, FC 16/8/4/2/1G, SDH/SONET, Vidéo, CATV, FTTx.

Spécifications
Nombre de Canal
1/2/4
Longueur d'Onde
1270-1610nm
Espacement de Canal
20nm
Bande Passante de Canal
± 6.5nm
Type de Ligne
Seule Fibre
Direction de Transmission
Ouest et/ou est
Service Spécial
Port de Moniteur/1310nm/1550nm
Connecteur
LC/SC/FC/ST, polissage UPC/APC
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Largeur de Bande Passante du Port 1550nm
1520nm ~ 1620nm
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince)
Boîtier
FMU/FUD/rack 1U/module ABS
Température de Fonctionnement
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
OADM CWDM à Fibre Unique pour Ajouter et Supprimer des Connexions Réseau
Les modules OADM CWDM sont disponibles en configurations double face (est et ouest) et face unique (est ou ouest).
Ouest et Est
Ouest ou Est
Canaux et Longueurs d'Onde Optionnels pour les Solutions CWDM
La configuration de longueurs d'onde CWDM consiste en une série de 18 longueurs d'onde espacées de 20 nm, de 1270 nm à 1610 nm. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de vos solutions CWDM.
Canaux: 1-4CH
Longueurs d'Onde : 1270nm-1610nm
Trois Types de Boîtiers Répondent aux Différentes Exigences d'Installation

Le Module Enfichable FMU doit être installé dans un châssis FMU, tandis que le support rack 1U peut être monté directement dans un rack. Le module ABS Pigtailed permet d'économiser beaucoup plus d'espace.

Ports Multifonctions Optionnels pour la Surveillance et l'Augmentation de la Capacité

Vous pouvez choisir le port de surveillance pour contrôler les niveaux de puissance des canaux et le port d'expansion pour augmenter la capacité. Le port 1310nm ou 1550nm permet également d'augmenter la capacité du réseau.

Port de ligne

Un des ports indispensables pour le multiplexage et le démultiplexage de chaque canal C/DWDM

Port de Contrôle

Connexion avec un wattmètre ou OPD pour un dépannage facile

Port 1310nm

Autoriser l'ajout du trafic 1310nm existant via des émetteurs-récepteurs fonctionnant sur 1310nm

Quatre Connecteurs Permettent des Installations Personnalisées
les Modules Mux/Demux à Montage en Rack 1U et FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les modules Mux/Demux à embout ABS peuvent être équipés de connecteurs LC, SC, ST et FC.
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport des signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Solution Personnalisée Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément sur un réseau de fibre noire
Conception du Réseau et Optimisation
Inclut une nomenclature (BOM) pour répondre aux besoins futurs du réseau
Support pour la Mise en Place et la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

105,98 € HT

127,18 € TTC

Disponible pour les commandes en attente