FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne COADM-DF.
Cette image concerne COADM-DF.
Cette image concerne COADM-DF.
Cette image concerne COADM-DF.

Personnalisation de CWDM OADM Double Fibre

#70425
#70425

1550nm&1310nm&Ports de Surveillance ITU-T

114,96 € HT
FS P/N: COADM-DF
137,95 € TTC
FS P/N: COADM-DF
1K Vendus
10 Commentaires
6 Questions
Direction de Transmission :
Est et Ouest
Canaux :
1 Canal
Longueur d'Onde :
1310nm
Connecteur :
LC/UPC
Boîtier :
Module Plug-in FMU
Service Spécial :
Précommande, Expédié avant 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

CWDM OADM à 1/2/4 Canaux, Double Fibre, Est et/ou Ouest, Connecteurs et Boîtiers Optionnels

Le multiplexeur Optique CWDM d'Ajout/Extraction (OADM) est un dispositif optique passif utilisé dans les réseaux WDM pour ajouter et exraire un ou plusieurs canaux CWDM en une ou deux fibres, tout en laissant le reste des longueurs d'onde contournant pour arriver à la destination requise. Grâce à l'utilisation de la technologie CWDM, des canaux individuels peuvent être extraits optiquement à partir d'une paire de fibres tout en permettant au trafic pass-through de continuer à passer sans obstacle à travers le bus ou l'anneau.

Les modules CWDM OADM sont disponibles dans les configurations de seul côté (Est ou Ouest) et de double côté (Est et Ouest) supportant jusqu'à quatre longueurs d'onde. Chaque module CWDM OADM utilise des longueurs d'onde conformes à la norme de grille CWDM UIT-T G.694.2 de 1270nm à 1610nm avec un espacement de 20nm.

Les CWDM OADM de FS sont modulaires, évolutifs et parfaitement adaptés aux applications Ethernet 10/1G, FC 16/8/4/2/1G, SDH/SONET, Vidéo, CATV, FTTx.

Spécifications
Nombre de Canal
1/2/4
Longueur d'Onde
1270-1610nm
Espacement de Canal
20nm
Bande Passante de Canal
± 6.5nm
Type de Ligne
Double Fibre
Direction de Transmission
Ouest et/ou est
Service Spécial
Port de Moniteur/1310nm/1550nm
Connecteur
LC/SC/FC/ST, polissage UPC/APC
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Largeur de Bande Passante du Port 1550nm
1520nm ~ 1620nm
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince)
Boîtier
FMU/FUD/rack 1U/module ABS
Température de Fonctionnement
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Module CWDM OADM à double fibre pour l'ajout et la suppression de réseaux

Les modules CWDM OADM sont disponibles en configurations double face (Est et Ouest) et simple face (Est ou Ouest)

Canaux et longueurs d'onde personnalisés pour les solutions CWDM
Le CWDM Mux Demux offre 18 longueurs d'onde personnalisables espacées de 20nm, de 1270nm à 1610nm. Vous pouvez décider en fonction de vos solutions CWDM.
Canaux : 1-4CH
Longueur d'onde : 1270nm-1610nm
Types de boîtiers personnalisés pour différentes exigences d'installation

Trois options de boîtier répondent aux différents besoins d'installation

FMU Plug-in Mux pour le châssis FMU, 1U Rack Mount pour le montage en rack, et ABS Pigtailed Mux avec une capacité d'économie d'espace.

Ports multifonctions personnalisés pour la surveillance et l'augmentation de la capacité

Vous avez la liberté de sélectionner un port de surveillance pour contrôler la puissance des canaux et un port d'expansion, 1310nm ou 1550nm, pour augmenter la capacité.

Port de ligne

L'un des ports indispensables pour le multiplexage et le démultiplexage de chaque canal C/DWDM

Port de surveillance

Connexion avec le wattmètre ou l'OPD pour faciliter le dépannage

Port 1310nm

Permettre au trafic 1310nm existant d'être ajouté via des émetteurs-récepteurs fonctionnant à 1310nm

Quatre Connecteurs pour des Installations Personnalisées
Les Mux/Demux en Module Enfichable en Rack 1U et en Module Pigtailed ABS peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les Mux/Demux en Module Pigtailed ABS peuvent être commandés avec des connecteurs LC, SC, ST et FC.
Des connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport de signal numérique. APC pour le transport de signal vidéo RF et FTTx.
Solution sur Mesure Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément via un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences de mise à niveau du réseau
Support de Configuration et de Staging
Englobe la construction, les tests et la configuration à travers tout le réseau
Spécifications

CWDM OADM à 1/2/4 Canaux, Double Fibre, Est et/ou Ouest, Connecteurs et Boîtiers Optionnels

Le multiplexeur Optique CWDM d'Ajout/Extraction (OADM) est un dispositif optique passif utilisé dans les réseaux WDM pour ajouter et exraire un ou plusieurs canaux CWDM en une ou deux fibres, tout en laissant le reste des longueurs d'onde contournant pour arriver à la destination requise. Grâce à l'utilisation de la technologie CWDM, des canaux individuels peuvent être extraits optiquement à partir d'une paire de fibres tout en permettant au trafic pass-through de continuer à passer sans obstacle à travers le bus ou l'anneau.

Les modules CWDM OADM sont disponibles dans les configurations de seul côté (Est ou Ouest) et de double côté (Est et Ouest) supportant jusqu'à quatre longueurs d'onde. Chaque module CWDM OADM utilise des longueurs d'onde conformes à la norme de grille CWDM UIT-T G.694.2 de 1270nm à 1610nm avec un espacement de 20nm.

Les CWDM OADM de FS sont modulaires, évolutifs et parfaitement adaptés aux applications Ethernet 10/1G, FC 16/8/4/2/1G, SDH/SONET, Vidéo, CATV, FTTx.

Spécifications
Nombre de Canal
1/2/4
Longueur d'Onde
1270-1610nm
Espacement de Canal
20nm
Bande Passante de Canal
± 6.5nm
Type de Ligne
Double Fibre
Direction de Transmission
Ouest et/ou est
Service Spécial
Port de Moniteur/1310nm/1550nm
Connecteur
LC/SC/FC/ST, polissage UPC/APC
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Largeur de Bande Passante du Port 1550nm
1520nm ~ 1620nm
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince)
Boîtier
FMU/FUD/rack 1U/module ABS
Température de Fonctionnement
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Module CWDM OADM à double fibre pour l'ajout et la suppression de réseaux

Les modules CWDM OADM sont disponibles en configurations double face (Est et Ouest) et simple face (Est ou Ouest)

Canaux et longueurs d'onde personnalisés pour les solutions CWDM
Le CWDM Mux Demux offre 18 longueurs d'onde personnalisables espacées de 20nm, de 1270nm à 1610nm. Vous pouvez décider en fonction de vos solutions CWDM.
Canaux : 1-4CH
Longueur d'onde : 1270nm-1610nm
Types de boîtiers personnalisés pour différentes exigences d'installation

Trois options de boîtier répondent aux différents besoins d'installation

FMU Plug-in Mux pour le châssis FMU, 1U Rack Mount pour le montage en rack, et ABS Pigtailed Mux avec une capacité d'économie d'espace.

Ports multifonctions personnalisés pour la surveillance et l'augmentation de la capacité

Vous avez la liberté de sélectionner un port de surveillance pour contrôler la puissance des canaux et un port d'expansion, 1310nm ou 1550nm, pour augmenter la capacité.

Port de ligne

L'un des ports indispensables pour le multiplexage et le démultiplexage de chaque canal C/DWDM

Port de surveillance

Connexion avec le wattmètre ou l'OPD pour faciliter le dépannage

Port 1310nm

Permettre au trafic 1310nm existant d'être ajouté via des émetteurs-récepteurs fonctionnant à 1310nm

Quatre Connecteurs pour des Installations Personnalisées
Les Mux/Demux en Module Enfichable en Rack 1U et en Module Pigtailed ABS peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les Mux/Demux en Module Pigtailed ABS peuvent être commandés avec des connecteurs LC, SC, ST et FC.
Des connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport de signal numérique. APC pour le transport de signal vidéo RF et FTTx.
Solution sur Mesure Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément via un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences de mise à niveau du réseau
Support de Configuration et de Staging
Englobe la construction, les tests et la configuration à travers tout le réseau

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

114,96 € HT

137,95 € TTC

Précommande