FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PM-OS2XXSX.
Cette image concerne PM-OS2XXSX.
Cette image concerne PM-OS2XXSX.
Cette image concerne PM-OS2XXSX.
Cette image concerne PM-OS2XXSX.
Cette image concerne PM-OS2XXSX.
Cette image concerne PM-OS2XXSX.
Cette image concerne PM-OS2XXSX.

Jarretière Optique à Maintien de Polarisation LC/SC/FC/ST Monomode Simplex en Axe Lent

#70409
#70409

Fibre Fujikura Revêtement Elliptique et Nœud Papillon

108,98 € HT
FS P/N: PM-OS2XXSX
130,78 € TTC
FS P/N: PM-OS2XXSX
1.7K Vendus
38 Commentaires
12 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
m
Longueurs d'Onde :
850nm
Connecteur A :
LC UPC
Connecteur B :
LC UPC
Couleur de Câble :
Jaune
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Les Propriétés de Haute Performance des Fibres à Maintien de la Polarisation Comprennent une Excellente Biréfringence et une Faible Atténuation

Les fibres PANDA à maintien de polarisation (PM) sont conçues avec des propriétés de haute performance, notamment une excellente biréfringence et une faible atténuation. FS.COM offre la plus large gamme de fibres PM pour les longueurs d'onde de 850nm, 1310nm, 1550nm et des conceptions telles que la gaine elliptique et le nœud papillon.

Spécifications
Type de Fibre
OS2
Fibres de Verre
Corning
Diamètre du Câble
3.0mm
Gaine de Câble
PVC
Longueur d'Onde (nm)
850/1310/1550
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST Simplex
Perte d'Insertion
≤0.4dB
Perte de Retour
UPC≥50dB, APC≥60dB
Atténuation Maximale (dB/km)
3.0(PM850)/1.0(PM1310)/0.5(PM1550)
Rapport d'Extinction
≥23 dB
Diamètre de Champ de Mode (µm)
5.5 ± 0.5(PM850)
9.0 ± 0.5(PM1310)
10.5 ± 0.5(PM1550)
Diaphonie Typique à 4m(dB) (dB)
-40
Plage de Longueur de Battement (mm)
1.0-2.0(PM850)
2.5-4.0(PM1310)
3.0-5.0(PM1550)
Diaphonie Maximale à 100m (dB)
-30
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Les Propriétés de Haute Performance des Fibres à Maintien de la Polarisation Comprennent une Excellente Biréfringence et une Faible Atténuation

Les fibres PANDA à maintien de polarisation (PM) sont conçues avec des propriétés de haute performance, notamment une excellente biréfringence et une faible atténuation. FS.COM offre la plus large gamme de fibres PM pour les longueurs d'onde de 850nm, 1310nm, 1550nm et des conceptions telles que la gaine elliptique et le nœud papillon.

Spécifications
Type de Fibre
OS2
Fibres de Verre
Corning
Diamètre du Câble
3.0mm
Gaine de Câble
PVC
Longueur d'Onde (nm)
850/1310/1550
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST Simplex
Perte d'Insertion
≤0.4dB
Perte de Retour
UPC≥50dB, APC≥60dB
Atténuation Maximale (dB/km)
3.0(PM850)/1.0(PM1310)/0.5(PM1550)
Rapport d'Extinction
≥23 dB
Diamètre de Champ de Mode (µm)
5.5 ± 0.5(PM850)
9.0 ± 0.5(PM1310)
10.5 ± 0.5(PM1550)
Diaphonie Typique à 4m(dB) (dB)
-40
Plage de Longueur de Battement (mm)
1.0-2.0(PM850)
2.5-4.0(PM1310)
3.0-5.0(PM1550)
Diaphonie Maximale à 100m (dB)
-30
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

108,98 € HT

130,78 € TTC

Disponible pour les commandes en attente