Le démultiplex CWDM de la série FMU couvre jusqu'à 18 canaux CWDM de 1270nm à 1610nm par incréments de 20nm comme défini par l'ITU-T G.694.2. Il est transparent au niveau du protocole et du débit et supporte des applications telles que 1G/10G Ethernet, SDH/SONET et 8/4/2/1G Fiber Channel sur la même liaison fibre.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Mux Demux CWDM Seule Fibre, Côté A
Démultiplex CWDM mono-fibre personnalisé, côté A, TFF
Caractéristiques
Le Module Enfichable FMU doit être installé dans un châssis FMU, tandis que le support rack 1U peut être monté directement dans un rack. Le module ABS Pigtailed permet d'économiser beaucoup plus d'espace.
Démultiplex CWDM mono-fibre personnalisé, côté A, TFF
Le démultiplex CWDM de la série FMU couvre jusqu'à 18 canaux CWDM de 1270nm à 1610nm par incréments de 20nm comme défini par l'ITU-T G.694.2. Il est transparent au niveau du protocole et du débit et supporte des applications telles que 1G/10G Ethernet, SDH/SONET et 8/4/2/1G Fiber Channel sur la même liaison fibre.
Le Module Enfichable FMU doit être installé dans un châssis FMU, tandis que le support rack 1U peut être monté directement dans un rack. Le module ABS Pigtailed permet d'économiser beaucoup plus d'espace.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
121,98 € HT
146,38 € TTC