Basé sur la technologie TFF (Filtre à Couche Mince), le Filtre DWDM Optique 100GHz est largement utilisé dans l'EDFA, les amplificateurs Raman, les réseaux WDM et l'instrumentation à fibre optique. Il combine ou sépare la lumière à différentes longueurs d'onde dans un champ large. Il peut également augmenter la capacité d'une seule fibre pour réaliser la communication bidirectionnelle, c'est pour cela qu'il est largement utilisé dans la mise à niveau et l'extention du réseau optique, ou l'introduction d'une nouvelle entreprise globale, etc.
FS fournit des dispositifs de filtres à multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM) qui sont personnalisés sur les bandes de longueurs d'onde particulières pour vos applications spéciales.