Le cordon d'alimentation Européen Schuko CEE 7 vers IEC320 C13 offre une connectivité d'alimentation de la prise européenne sur le mur ou PDU à votre équipement informatique comme ordinateur, switches et serveur. Il est idéal pour les applications du centre des données à petite échelle et du bureau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cordon d'Alimentation Européen (Schuko CEE 7 vers IEC320 C13) 6ft (1,8m), Noir
Cordon d'Alimentation Européen (Schuko CEE 7 vers IEC320 C13) 6ft (1,8m), Noir
Caractéristiques
Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique. L'isolation environnementale en PVC et la gaine protègent le conducteur interne contre les conditions externes.
Cordon d'Alimentation Européen (Schuko CEE 7 vers IEC320 C13) 6ft (1,8m), Noir
Le cordon d'alimentation Européen Schuko CEE 7 vers IEC320 C13 offre une connectivité d'alimentation de la prise européenne sur le mur ou PDU à votre équipement informatique comme ordinateur, switches et serveur. Il est idéal pour les applications du centre des données à petite échelle et du bureau.
Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique. L'isolation environnementale en PVC et la gaine protègent le conducteur interne contre les conditions externes.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
8,90 € HT
10,68 € TTC