FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.
Cette image concerne QSFP-100G-AO20.

20m (66ft) HW QSFP-100G-AOC20M Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G

#65894
#65894

≤3.5W 7.5mm Fibre

197,00 € HT
FS P/N: QSFP-100G-AO20
236,40 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-AO20
14 Vendus
54 Commentaires
5 Questions
76 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

HW QSFP-100G-AOC20M Compatible AOC QSFP28 100G (20 mètres, QSFP28 vers QSFP28)

Les Câbles Optiques Actifs QSFP28 Compatibles HW QSFP-100G-AOC20M sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs QSFP28 et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 100Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et fine aux câbles en cuivre, simplifiant ainsi la gestion des câbles.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-AO20 à QSFP-100G-AO20, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
HW Compatible
QSFP-100G-AOC20M
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
20m (65.62ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Type de Câble
Câble Optique
Type de Récepteur
PIN
Type de Transmetteur
VSCEL
Longueur d'Onde
850nm
CDR
Supporté
MTBF
≈ 50 Millions d'Heures
Consommation d'Énergie
< 3.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G Ethernet
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Prise en charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box

Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel ( le numéro de référence, le numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui la rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Spécifications

HW QSFP-100G-AOC20M Compatible AOC QSFP28 100G (20 mètres, QSFP28 vers QSFP28)

Les Câbles Optiques Actifs QSFP28 Compatibles HW QSFP-100G-AOC20M sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs QSFP28 et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 100Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et fine aux câbles en cuivre, simplifiant ainsi la gestion des câbles.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-AO20 à QSFP-100G-AO20, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
HW Compatible
QSFP-100G-AOC20M
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
20m (65.62ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Type de Câble
Câble Optique
Type de Récepteur
PIN
Type de Transmetteur
VSCEL
Longueur d'Onde
850nm
CDR
Supporté
MTBF
≈ 50 Millions d'Heures
Consommation d'Énergie
< 3.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
100G Ethernet
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Prise en charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box

Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel ( le numéro de référence, le numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui la rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

197,00 € HT

236,40 € TTC

76 en Entrepôt International