Basé sur la technologie TFF (Filtre à Couche Mince), le module Filtre WDM FTTX est largement utilisé dans l'EDFA, les amplificateurs Raman, les réseaux WDM et l'instrumentation à fibre optique. Il combine ou sépare la lumière à différentes longueurs d'onde dans un champ large. Il peut également augmenter la capacité d'une seule fibre pour réaliser la communication bidirectionnelle, c'est pour cela qu'il est largement utilisé dans la mise à niveau et l'extention du réseau optique, ou l'introduction d'une nouvelle entreprise globale, etc.
FS fournit des dispositifs de filtres à multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM) qui sont personnalisés sur les bandes de longueurs d'onde particulières pour vos applications spéciales. Comme vous le savez, le système GEPON fonctionne sur 1310/1490, le signal CATV est donc délivré sur la même fibre en utilisant 1550nm, et FWDM est un endroit où tout cela devient «mélangé».