Le module émetteur-récepteur SFP 3Gb/s CWDM à double émetteur est destiné aux applications de transmission vidéo à double canal jusqu'à 40km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données de 270Mbps à 3Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits de série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M et SMPTE 424M. Il permet au concepteur du système et à l'utilisateur final d'économiser beaucoup plus de câbles à fibres optiques. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP 3Gb/s CWDM 40km DOM LC SMF MSA de Double Émetteur et de Modèles Pathologiques Vidéo pour SD/HD/3G-SDI
Module SFP 3Gb/s CWDM MSA de Double Émetteur avec Modèles Pathologiques Vidéo (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI Convertisseur Électrique-Optique et Optique-Électrique.
Caméra HD ou Système de Surveillance.
Routeurs et switchs vidéo numériques de haute densité.
Module SFP 3Gb/s CWDM MSA de Double Émetteur avec Modèles Pathologiques Vidéo (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Le module émetteur-récepteur SFP 3Gb/s CWDM à double émetteur est destiné aux applications de transmission vidéo à double canal jusqu'à 40km sur fibre monomode (SMF). Il est conforme aux normes SFP MSA, SFF-8472. La surveillance de diagnostic digital intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
L'émetteur-récepteur est conçu pour transmettre/recevoir des débits de données de 270Mbps à 3Gbps et prend en charge les modèles pathologiques SDI pour les débits de série SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M et SMPTE 424M. Il permet au concepteur du système et à l'utilisateur final d'économiser beaucoup plus de câbles à fibres optiques. Il convient aux applications de diffusion digitale haute définition.
Centre de Test
Centre de Test
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI Convertisseur Électrique-Optique et Optique-Électrique.
Caméra HD ou Système de Surveillance.
Routeurs et switchs vidéo numériques de haute densité.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
169,00 € HT
202,80 € TTC