FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Cette image concerne IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Cette image concerne IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Cette image concerne IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Cette image concerne IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.
Cette image concerne IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS.

Adaptateur en Ligne IP67 MPO OS2 Monomode avec Capuchons anti-poussière

#63043
#63043

Protection IP67 RoHS & REACH & WEEE

36,00 € HT
FS P/N: IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS
43,20 € TTC
FS P/N: IAP-IP67MPO-IP67MPO-FS
535 Vendus
10 Commentaires
6 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur en Ligne IP67 MTP®/MPO-8/12/24 pour l'Environnement Difficile

L'adaptateur en ligne IP67 MTP®/MPO-8/12/24 est conçu pour fournir une connexion câble à câble en fibre optique MTP®/MPO pour de simples extensions de câble. L'adaptateur est conforme à la norme d'étanchéité IP67 et constitue le choix idéal pour une solution économique et facile à utiliser dans les applications industrielles, de fibre optique à antenne (FTTA) ou dans toute autre application à environnement difficile

Le capuchon anti-poussière est le moyen idéal de protéger les cordons de raccordement robustes contre l'exposition aux éléments ou les dommages accidentels lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Spécifications
Type de Produit
MTP/MPO
Keyway
Opposé (Up-Down)
Indice de Protection
IP67
Perte d'Insertion
≤ 0.35dB
Taux d'Inflammabilité
UL94-V2
Température
Fonctionnement -40°C ~ 80°C
Stockage -40°C ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'Adaptateur en Ligne IP67 MPO

L'adaptateur IP67 MTP®/MPO-8/12/24 protège le produit contre les intrusions, la poussière, l'eau et les contacts accidentels, etc.

Nouvelle Ligne de Connecteur IP67

Conforme aux normes IP67 & Compatible avec connecteur imperméable MTP/MPO

Système de Verrouillage à Baïonnette Simple

L'insertion push-pull avec verrouillage mécanique à baïonnette facilite l'installation et l'enlèvement

Faible Perte d'Insertion

Exceptionnellement Faible Perte d'Insertion & Application dans FTTA, FTTH, l'environnement difficile et industriel

Protection Contre les Environnements Difficiles

L'Adaptateur en Ligne MTP/MPO est utilisé pour les extensions de câble simples. Grâce à la protection contre l'eau et la poussière, il convient aux événements extérieurs nécessitant du son ou de la vidéo, des machines industrielles, des équipements de diagnostic, des équipements de communication. Il peut être utilisé dans les condition où une connectivité résistante aux intempéries est requise.

Spécifications

Adaptateur en Ligne IP67 MTP®/MPO-8/12/24 pour l'Environnement Difficile

L'adaptateur en ligne IP67 MTP®/MPO-8/12/24 est conçu pour fournir une connexion câble à câble en fibre optique MTP®/MPO pour de simples extensions de câble. L'adaptateur est conforme à la norme d'étanchéité IP67 et constitue le choix idéal pour une solution économique et facile à utiliser dans les applications industrielles, de fibre optique à antenne (FTTA) ou dans toute autre application à environnement difficile

Le capuchon anti-poussière est le moyen idéal de protéger les cordons de raccordement robustes contre l'exposition aux éléments ou les dommages accidentels lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Spécifications
Type de Produit
MTP/MPO
Keyway
Opposé (Up-Down)
Indice de Protection
IP67
Perte d'Insertion
≤ 0.35dB
Taux d'Inflammabilité
UL94-V2
Température
Fonctionnement -40°C ~ 80°C
Stockage -40°C ~ 80°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Caractéristiques de l'Adaptateur en Ligne IP67 MPO

L'adaptateur IP67 MTP®/MPO-8/12/24 protège le produit contre les intrusions, la poussière, l'eau et les contacts accidentels, etc.

Nouvelle Ligne de Connecteur IP67

Conforme aux normes IP67 & Compatible avec connecteur imperméable MTP/MPO

Système de Verrouillage à Baïonnette Simple

L'insertion push-pull avec verrouillage mécanique à baïonnette facilite l'installation et l'enlèvement

Faible Perte d'Insertion

Exceptionnellement Faible Perte d'Insertion & Application dans FTTA, FTTH, l'environnement difficile et industriel

Protection Contre les Environnements Difficiles

L'Adaptateur en Ligne MTP/MPO est utilisé pour les extensions de câble simples. Grâce à la protection contre l'eau et la poussière, il convient aux événements extérieurs nécessitant du son ou de la vidéo, des machines industrielles, des équipements de diagnostic, des équipements de communication. Il peut être utilisé dans les condition où une connectivité résistante aux intempéries est requise.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

36,00 € HT

43,20 € TTC

Disponible pour les commandes en attente