FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.
Cette image concerne AD-SCU-SCU-10GMM-SX.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique SC/UPC vers SC/UPC Simplex OM3 Multimode, avec Bride, Aqua

#62817
#62817

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

0,56 € HT
FS P/N: AD-SCU-SCU-10GMM-SX
0,67 € TTC
FS P/N: AD-SCU-SCU-10GMM-SX
10K Vendus
8 Commentaires
7 Questions
27 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 03 mai, 2024
87 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique Plastique SC/UPC vers SC/UPC Multimode OM3 Simplex, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Aqua
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Adaptateur à Fibre Optique

Faible perte d'insertion et bonne durabilité

Bonne répétabilité et variabilité

Excellente stabilité de la température

L'Adaptateur à Fibre Optique Possède une Petite Taille mais une Performance Excellente

Bonne Protection avec Capuchon Anti-poussière

L'adaptateur à fibre optique est chargé avec un capuchon anti-poussière correspondant pour empêcher la poussière et le garder propre.

Connecter Simplement Deux Câbles à Fibre Optique

Permettre à deux appareils de se communiquer à distance via une connexion directe avec la ligne de fibre optique.

Manchon en Céramique de Haute Précision

La manche en céramique interne est de haute précision pour assurer une connexion maximale entre les jarretières optiques.

Adaptateurs Qui Comblent l'Écart entre les Connecteurs à Fibre Optique

Largement appliqués dans le système de communication de fibre optique, le réseau de télévision de câble, LAN et WAN, le réseau d'accès à fibre optique et la transmission vidéo.

Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Plastique SC/UPC vers SC/UPC Multimode OM3 Simplex, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Aqua
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Adaptateur à Fibre Optique

Faible perte d'insertion et bonne durabilité

Bonne répétabilité et variabilité

Excellente stabilité de la température

L'Adaptateur à Fibre Optique Possède une Petite Taille mais une Performance Excellente

Bonne Protection avec Capuchon Anti-poussière

L'adaptateur à fibre optique est chargé avec un capuchon anti-poussière correspondant pour empêcher la poussière et le garder propre.

Connecter Simplement Deux Câbles à Fibre Optique

Permettre à deux appareils de se communiquer à distance via une connexion directe avec la ligne de fibre optique.

Manchon en Céramique de Haute Précision

La manche en céramique interne est de haute précision pour assurer une connexion maximale entre les jarretières optiques.

Adaptateurs Qui Comblent l'Écart entre les Connecteurs à Fibre Optique

Largement appliqués dans le système de communication de fibre optique, le réseau de télévision de câble, LAN et WAN, le réseau d'accès à fibre optique et la transmission vidéo.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

0,56 € HT

0,67 € TTC

27 en Entrepôt en Allemagne
87 en Entrepôt International