FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Cette image concerne AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique LC/UPC vers LC/UPC Duplex OM3 Multimode sans Bride

#61898
#61898

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

1,30 € HT
FS P/N: AD-LC-LC-OM3S-DX-FS
1,56 € TTC
FS P/N: AD-LC-LC-OM3S-DX-FS
34.3K Vendus
8 Commentaires
9 Questions
542 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 02 mai, 2024
80 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
160 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Multimode OM3/OM4 Duplex, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Aqua
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Adaptateur à Fibre Optique

Faible perte d'insertion et bonne durabilité

Bonne répétabilité et variabilité

Excellente stabilité de la température

L'Adaptateur à Fibre Optique Possède une Petite Taille mais une Performance Excellente

Bonne Protection avec Capuchon Anti-poussière

L'adaptateur à fibre optique est chargé avec un capuchon anti-poussière correspondant pour empêcher la poussière et le garder propre.

Manchon en Céramique de Haute Précision

La manche en céramique interne est de haute précision pour assurer une connexion maximale entre les jarretières optiques.

Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Multimode OM3/OM4 Duplex, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Aqua
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Adaptateur à Fibre Optique

Faible perte d'insertion et bonne durabilité

Bonne répétabilité et variabilité

Excellente stabilité de la température

L'Adaptateur à Fibre Optique Possède une Petite Taille mais une Performance Excellente

Bonne Protection avec Capuchon Anti-poussière

L'adaptateur à fibre optique est chargé avec un capuchon anti-poussière correspondant pour empêcher la poussière et le garder propre.

Manchon en Céramique de Haute Précision

La manche en céramique interne est de haute précision pour assurer une connexion maximale entre les jarretières optiques.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1,30 € HT

1,56 € TTC

542 en Entrepôt en Allemagne
80 en Entrepôt International