FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
01:10
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.
Cette image concerne HD-12FMTPSMF.

Personnalisation de Câble Trunk BIF HD 12-144 Fibres MTP®-12 OS2 Monomode, Élite, LSZH Faisceau

#61710
#61710

LSZH Système de Câblage 40G/100G Base-8/12

80,00 € HT
FS P/N: HD-12FMTPSMF
96,00 € TTC
FS P/N: HD-12FMTPSMF
627 Vendus
40 Commentaires
14 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Nombre de Fibre :
12 Fibres (1x 12F)
Connecteur A :
Femelle APC 0,35dB
Connecteur B :
Femelle APC 0,35dB
Polarité :
Type B Croisé
Chaussette de Tirage :
Aucun
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Développement de Produit
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

MTP vers MTP, 12 -144 Fibres, Connecteur de Tab Push Pull, Câble Trunk HD Insensible aux Courbures LSZH Multimode

Les câbles fibres MTP-HD vers MTP-HD (Haute Densité) permettent les connexions à haute densité entre les équipements de réseaux dans les salles de télécommunication. Le connecteur tab Push/Pull peut être retiré à l'aide d'un simple tab, ce qui élimine le besoin d'un accès par le doigt au mécanisme de libération du connecteur MTP dans les applications denses.

Spécifications
Connecteur
US Conec MTP Push Pull Tab
Catégorie de Fibre
OS2 9/125 SMF
Nombre de Fibres
12-144 Fibres
Diamètre de Trunk
3,0mm-17,3mm
Longueur d'Onde Testée
1310nm
Durabilité
≥ 200 fois
Perte d'Insertion
≤ 0,35dB
Perte de Retour
≥ 60dB
Matériau Ignifuge
LSZH
Couleur de la Gaine Extérieure
Jaune
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Câble Trunk MTP "Tout-en-Un"

Connecteurs à languette pousser/tirer faciles à installer et à retirer

Testé à 100% pour une perte d'insertion et une perte de retour ultra faibles

Le BIF permet le routage dans des espaces restreints sans impact sur la performance

Jarretière Optique Améliorée pour les Applications à Haute Densité

Terminaison Multi-fibres Push-on

la propriété à faible taux de fumée et zéro halogène sont optimales pour les zones de centre de données à haute densité.

Gaine à Mailles Fermées Haute Résistance

Assure une manipulation sans accroc, créer une orientation optimale et limiter le croisement des câbles.

Fibre Insensible aux Courbures

La fibre insensible à la courbure de haute performance.

Spécifications

MTP vers MTP, 12 -144 Fibres, Connecteur de Tab Push Pull, Câble Trunk HD Insensible aux Courbures LSZH Multimode

Les câbles fibres MTP-HD vers MTP-HD (Haute Densité) permettent les connexions à haute densité entre les équipements de réseaux dans les salles de télécommunication. Le connecteur tab Push/Pull peut être retiré à l'aide d'un simple tab, ce qui élimine le besoin d'un accès par le doigt au mécanisme de libération du connecteur MTP dans les applications denses.

Spécifications
Connecteur
US Conec MTP Push Pull Tab
Catégorie de Fibre
OS2 9/125 SMF
Nombre de Fibres
12-144 Fibres
Diamètre de Trunk
3,0mm-17,3mm
Longueur d'Onde Testée
1310nm
Durabilité
≥ 200 fois
Perte d'Insertion
≤ 0,35dB
Perte de Retour
≥ 60dB
Matériau Ignifuge
LSZH
Couleur de la Gaine Extérieure
Jaune
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C
Température de Stockage
-40°C ~ 70°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Câble Trunk MTP "Tout-en-Un"

Connecteurs à languette pousser/tirer faciles à installer et à retirer

Testé à 100% pour une perte d'insertion et une perte de retour ultra faibles

Le BIF permet le routage dans des espaces restreints sans impact sur la performance

Jarretière Optique Améliorée pour les Applications à Haute Densité

Terminaison Multi-fibres Push-on

la propriété à faible taux de fumée et zéro halogène sont optimales pour les zones de centre de données à haute densité.

Gaine à Mailles Fermées Haute Résistance

Assure une manipulation sans accroc, créer une orientation optimale et limiter le croisement des câbles.

Fibre Insensible aux Courbures

La fibre insensible à la courbure de haute performance.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

80,00 € HT

96,00 € TTC

Disponible pour les commandes en attente