La Jarretière Optique Multimode OM3 50/125μm Insensible aux Courbures a moins d’atténuation lorsqu’il est plié ou tordu par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l’installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il peut économiser plus d’espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d’entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, etc. et interconnecter les cassettes pré-raccordées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d’équipement.
Ce Jarretière Optique Multimode OM3 50/125 est idéal pour connecter des émetteurs-récepteurs 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc. pour des connexions Ethernet 10/40/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les connexions Ethernet 10G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC UPC vers LC UPC Duplex 2,0mm PVC (OFNR) OM3 Multimode
Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC UPC vers LC UPC 50/125 OM3 Multimode
Caractéristiques
20/10D Rayon de Courbure
La fibre insensible à la courbure permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.
Férrule en Céramique de Zircone
Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.
Duplex Clip
Empêche la fibre de tourner et maintient la polarité correcte.
Une tranchée de réfraction unique avec couche de verre à faible indice de réfraction en BIF, qui réduit la dispersion de la lumière lors de la torsion et de la flexion, assurant une transmission du réseau stable et rapide.
Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.
La polarité unifiée des fibres optiques garantit l'intégrité des données et la fiabilité du système en favorisant l'interopérabilité entre les appareils et en réduisant les problèmes de signal.
Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC UPC vers LC UPC 50/125 OM3 Multimode
La Jarretière Optique Multimode OM3 50/125μm Insensible aux Courbures a moins d’atténuation lorsqu’il est plié ou tordu par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l’installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il peut économiser plus d’espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d’entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, etc. et interconnecter les cassettes pré-raccordées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d’équipement.
Ce Jarretière Optique Multimode OM3 50/125 est idéal pour connecter des émetteurs-récepteurs 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc. pour des connexions Ethernet 10/40/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les connexions Ethernet 10G.
20/10D Rayon de Courbure
La fibre insensible à la courbure permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.
Férrule en Céramique de Zircone
Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.
Duplex Clip
Empêche la fibre de tourner et maintient la polarité correcte.
Une tranchée de réfraction unique avec couche de verre à faible indice de réfraction en BIF, qui réduit la dispersion de la lumière lors de la torsion et de la flexion, assurant une transmission du réseau stable et rapide.
Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.
La polarité unifiée des fibres optiques garantit l'intégrité des données et la fiabilité du système en favorisant l'interopérabilité entre les appareils et en réduisant les problèmes de signal.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4,10 € HT
4,92 € TTC