La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport aux câbles normaux, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour le câblage à haute densité dans le centre de données et les autres réseaux d'entreprise.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Jarretière Optique Insensible aux Courbures SC APC vers SC APC Duplex 2,0mm PVC (OFNR) OS2 Monomode
Jarretière Optique Insensible aux Courbures SC APC vers SC APC 9/125 OS2 Monomode
Caractéristiques
Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement à vos diverses exigences en matière de câblage.
Rayon de Courbure Minimum de 10/5D
La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.
Embout en Céramique de Zircone
Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.
90-150N Tensile Strength
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.
Jarretière Optique Insensible aux Courbures SC APC vers SC APC 9/125 OS2 Monomode
La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport aux câbles normaux, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour le câblage à haute densité dans le centre de données et les autres réseaux d'entreprise.
Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement à vos diverses exigences en matière de câblage.
Rayon de Courbure Minimum de 10/5D
La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.
Embout en Céramique de Zircone
Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.
90-150N Tensile Strength
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
3,40 € HT
4,08 € TTC