La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport aux câbles normaux, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour le câblage à haute densité dans le centre de données et les autres réseaux d'entreprise.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
15m (49ft) Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC APC vers SC APC Duplex 2,0mm PVC (OFNR) OS2 Monomode
Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC APC vers SC APC 9/125 OS2 Monomode
Caractéristiques
Rayon de Courbure Minimum de 10/5D
La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.
Embout en Céramique de Zircone
Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.
Résistance à la Traction de 90-150N
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.
Vidéos
Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC APC vers SC APC 9/125 OS2 Monomode
La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport aux câbles normaux, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour le câblage à haute densité dans le centre de données et les autres réseaux d'entreprise.
Rayon de Courbure Minimum de 10/5D
La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.
Embout en Céramique de Zircone
Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.
Résistance à la Traction de 90-150N
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
6,00 € HT
7,20 € TTC