FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMLCSCDX.
Cette image concerne SMLCSCDX.
Cette image concerne SMLCSCDX.
Cette image concerne SMLCSCDX.
Cette image concerne SMLCSCDX.
Cette image concerne SMLCSCDX.
Cette image concerne SMLCSCDX.
Cette image concerne SMLCSCDX.
Cette image concerne SMLCSCDX.
Cette image concerne SMLCSCDX.

1m (3ft) Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC UPC vers SC UPC Duplex 2,0mm PVC (OFNR) OS2 Monomode

#59650
#59650

≤0.3dB IL Réseaux 1/10/40/100/400G

4,30 € HT 5,20 €
FS P/N: SMLCSCDX
5,16 € TTC
FS P/N: SMLCSCDX
3.4K Vendus
312 Commentaires
7 Questions
Longueur :
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 07 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC UPC vers SC UPC 9/125 OS2 Monomode

La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.

Spécifications
Connecteur de Fibre
LC UPC vers SC UPC
Mode de Fibre
SMF 9/125μm
Type de Fibre
Duplex
Gaine de Fibre
2.0mm, PVC
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Diamètre de Revêtement
125 ± 1µm
Couleur de Gaine
Jaune
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652)
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
10mm
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Conforme
RoSH, ISO9001
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Intelligente et Fiable - Fibre Optique Pliable

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répondre aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Spécifications

Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC UPC vers SC UPC 9/125 OS2 Monomode

La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.

Spécifications
Connecteur de Fibre
LC UPC vers SC UPC
Mode de Fibre
SMF 9/125μm
Type de Fibre
Duplex
Gaine de Fibre
2.0mm, PVC
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Diamètre de Revêtement
125 ± 1µm
Couleur de Gaine
Jaune
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652)
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
10mm
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Conforme
RoSH, ISO9001
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Intelligente et Fiable - Fibre Optique Pliable

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répondre aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4,30 € HT

5,16 € TTC

2 en Entrepôt en Allemagne