FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.
Cette image concerne SFP-10GLR-31.

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-LR-X Compatible Module SFP+ 1000BASE-LX et 10GBASE-LR 1310nm 10km Double Taux DOM LC Duplex SMF

#58801
#58801

≤1W 1G/10G Duplex LC SMF

27,00 € HT
FS P/N: SFP-10GLR-31
32,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLR-31
3.6K Vendus
60 Commentaires
9 Questions
1393 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 02 mai, 2024
1093 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-LR-X Compatible Module SFP+ 1000BASE-LX et 10GBASE-LR Double Taux (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-LR-X Compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 10km sur OS2 SMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW, et 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, Ethernet 10G et Fibre Channel, etc.

Spécifications
Juniper Compatible
QFX-SFP-1/10GE-LR-X
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
1/10.3Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.2 ~ 0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Budget de Puissance
6.2dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Mise à Niveau du Réseau sans Effort avec les Émetteurs-récepteurs à Double Débit 1/10G

Passez d'une bande passante de 1G à 10G en douceur grâce à l'émetteur-récepteur à double débit, en améliorant les performances avec un minimum de perturbations.

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Excellence sur Mesure avec le Boîtier TO-Can

Doté d'un boîtier TO, l'émetteur-récepteur offre une grande fiabilité, une bonne étanchéité à l'air et une bonne dissipation de la chaleur, ce qui le rend idéal pour les applications de télécommunication et de centres de données.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
TEB 1E-12
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-LR-X Compatible Module SFP+ 1000BASE-LX et 10GBASE-LR Double Taux (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Juniper Networks QFX-SFP-1/10GE-LR-X Compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 10km sur OS2 SMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW, et 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, Ethernet 10G et Fibre Channel, etc.

Spécifications
Juniper Compatible
QFX-SFP-1/10GE-LR-X
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
1/10.3Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-8.2 ~ 0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Budget de Puissance
6.2dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Mise à Niveau du Réseau sans Effort avec les Émetteurs-récepteurs à Double Débit 1/10G

Passez d'une bande passante de 1G à 10G en douceur grâce à l'émetteur-récepteur à double débit, en améliorant les performances avec un minimum de perturbations.

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 0.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Excellence sur Mesure avec le Boîtier TO-Can

Doté d'un boîtier TO, l'émetteur-récepteur offre une grande fiabilité, une bonne étanchéité à l'air et une bonne dissipation de la chaleur, ce qui le rend idéal pour les applications de télécommunication et de centres de données.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Pas de perte de paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
TEB 1E-12
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

27,00 € HT

32,40 € TTC

1393 en Entrepôt en Allemagne
1093 en Entrepôt International