FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.
Cette image concerne FHD-XXXOM3X.

Cassette Personnalisée FHD MTP vers LC/SC OM3 Multimode

#57041
#57041

Jusqu'à 96F LC/48F SC dans les Trioirs 1U FHD

87,00 € HT
FS P/N: FHD-XXXOM3X
104,40 € TTC
FS P/N: FHD-XXXOM3X
523 Vendus
28 Commentaires
14 Questions
Nombre de Fibre :
12F 1 x MTP -12
Type de Connecteur Arrière :
Mâle UPC 0,6dB
Type de Connecteur Frontal :
LC UPC Duplex
Type de Polarité :
Universel
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Cassette Pré-Connectorisée Plug-Play à Fibre Optique MTP® Personnalisée

Les cassettes à fibre optique MTP® de FS FHD (FS High Density) sont personnalisées en fonction de vos applications. Elles fournissent l'interface entre le connecteur MTP® sur le trunk et les jarretières LC/SC duplex qui se connectent alors directement aux équipements.

Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente dans plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la construction de backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise, 1U jusqu'à 96 fibres LC.

Spécifications
Type de Connecteur Avantal
LC/SC Duplex
Type de Connecteur Arrière
US Conec MTP® Mâle (Broche)
Type de Polarité
Type A/AF/B1/B2
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Matériel
Aluminium (AL5052)
Dimensions (H x W x D)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C
Température de Stockage et de Transport
-10°C ~ 60°C
État de Conformité à RoHS
Compatible
Application
Adapté pour Tiroirs de Fibre de la Série FHD
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout

Découvrez les différents types de cassettes MTP®/MPO haute densité de la série FHD et leurs applications.

01:13

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout 01:13
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Déploiement Rapide et Installation sans Outils

Plug-play simple sans terminaisons sur le terrain requises

Reconfiguration améliorée lors des déplacements, des ajouts et des changements

Montage dans le rack de série FHD (FS High Density) ou les boîtiers de montage mural

Fibre Parfaite de Corning

Conforme aux Normes Telcordia, EIA/TIA et IEC pour les Terminaisons d'Usine

Conception Identifiable Plus Facile à Gérer

La polarité clairement marquée fournit un moyen rapide et facile d'identifier la connexion appropriée

Installation Sans Outil avec des Rivets en Plastique

Réduire considérablement le temps d'installation en éliminant les terminaisons des connecteurs sur le terrain

Cassette Base-12 ou Base-24, Adaptée à Vos Besoins

Ces options ont été développées pour vous offrir la flexibilité d'installer un système répondant à vos besoins. Grâce à la gestion innovante des câbles, le centre de données devient le plus facile à utiliser et à gérer.

Personnaliser Vos Besoins

En tant que fournisseur de services complets de produits de réseau et de connectivité, FS peut fournir davantage de services personnalisés, tels que le type de connecteur, le type d'adaptateur, le type de polarité, etc., pour les applications de centre de données, d'entreprise et d'environnement dur.

Assurer la Polarité dans les Systèmes sur Cassettes

En suivant la disposition physique des cassettes MTP-LC, vous comprendrez mieux la configuration de la connectivité interne. Vous pouvez également cliquer ici pour en savoir plus sur la polarité.

Emballage et Rapport de Test

Avec emballage en carton et fenêtre plastique visuelle, pour protéger les articles contre la poussière, l'extrusion, l'usure et l'humidité. Le rapport de test et les instructions d'installation sont des preuves de la qualité et du professionnalisme.

Spécifications

Cassette Pré-Connectorisée Plug-Play à Fibre Optique MTP® Personnalisée

Les cassettes à fibre optique MTP® de FS FHD (FS High Density) sont personnalisées en fonction de vos applications. Elles fournissent l'interface entre le connecteur MTP® sur le trunk et les jarretières LC/SC duplex qui se connectent alors directement aux équipements.

Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

La série FHD haute densité est une solution polyvalente dans plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la construction de backbones, de centres de données et d'applications d'entreprise, 1U jusqu'à 96 fibres LC.

Spécifications
Type de Connecteur Avantal
LC/SC Duplex
Type de Connecteur Arrière
US Conec MTP® Mâle (Broche)
Type de Polarité
Type A/AF/B1/B2
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Matériel
Aluminium (AL5052)
Dimensions (H x W x D)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C
Température de Stockage et de Transport
-10°C ~ 60°C
État de Conformité à RoHS
Compatible
Application
Adapté pour Tiroirs de Fibre de la Série FHD
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout

Découvrez les différents types de cassettes MTP®/MPO haute densité de la série FHD et leurs applications.

01:13

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout 01:13
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Déploiement Rapide et Installation sans Outils

Plug-play simple sans terminaisons sur le terrain requises

Reconfiguration améliorée lors des déplacements, des ajouts et des changements

Montage dans le rack de série FHD (FS High Density) ou les boîtiers de montage mural

Fibre Parfaite de Corning

Conforme aux Normes Telcordia, EIA/TIA et IEC pour les Terminaisons d'Usine

Conception Identifiable Plus Facile à Gérer

La polarité clairement marquée fournit un moyen rapide et facile d'identifier la connexion appropriée

Installation Sans Outil avec des Rivets en Plastique

Réduire considérablement le temps d'installation en éliminant les terminaisons des connecteurs sur le terrain

Cassette Base-12 ou Base-24, Adaptée à Vos Besoins

Ces options ont été développées pour vous offrir la flexibilité d'installer un système répondant à vos besoins. Grâce à la gestion innovante des câbles, le centre de données devient le plus facile à utiliser et à gérer.

Personnaliser Vos Besoins

En tant que fournisseur de services complets de produits de réseau et de connectivité, FS peut fournir davantage de services personnalisés, tels que le type de connecteur, le type d'adaptateur, le type de polarité, etc., pour les applications de centre de données, d'entreprise et d'environnement dur.

Assurer la Polarité dans les Systèmes sur Cassettes

En suivant la disposition physique des cassettes MTP-LC, vous comprendrez mieux la configuration de la connectivité interne. Vous pouvez également cliquer ici pour en savoir plus sur la polarité.

Emballage et Rapport de Test

Avec emballage en carton et fenêtre plastique visuelle, pour protéger les articles contre la poussière, l'extrusion, l'usure et l'humidité. Le rapport de test et les instructions d'installation sont des preuves de la qualité et du professionnalisme.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

87,00 € HT

104,40 € TTC

Disponible pour les commandes en attente