FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.
Cette image concerne QSFP-100G-AOxxx.

Personnalisation de Câble Optique Actif QSFP28 100G

Hot #50192
Hot #50192

≤2.2W 30mm Fibre

159,00 € HT
FS P/N: QSFP-100G-AOxxx
190,80 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-AOxxx
2.7K Vendus
12 Commentaires
17 Questions
Choisissez la Longueur :
0.5m (1.6ft)
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
0.5m (1.6ft)
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Température de Fonctionnement :
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
126 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 01 mai, 2024
34 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble AOC QSFP28 100G (Longueur Personnalisée, QSFP28 vers QSFP28)

Les câbles optiques actifs QSFP28 sont des assemblages de fibres avec des connecteurs QSFP28 conçus pour des connexions directes sur fibre multimode (MMF). Ces AOC sont conformes aux normes QSFP28 MSA hot-pluggable et RoHS-6, garantissant la compatibilité et le respect des réglementations environnementales. En offrant une alternative rentable aux émetteurs-récepteurs optiques discrets et aux câbles de brassage, ces AOC sont idéaux pour établir des connexions 100 Gbit/s au sein des racks et des racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et fine aux câbles en cuivre, simplifiant ainsi la gestion des câbles.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QSFP-100G-AOxxx à QSFP-100G-AOxxx, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-100G-AOxxx
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
Personnalisée
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Type de Câble
Cuivre à Attache Directe Actif
Cuivre à Attache Directe Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
Cuivre
Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Spécifications

Câble AOC QSFP28 100G (Longueur Personnalisée, QSFP28 vers QSFP28)

Les câbles optiques actifs QSFP28 sont des assemblages de fibres avec des connecteurs QSFP28 conçus pour des connexions directes sur fibre multimode (MMF). Ces AOC sont conformes aux normes QSFP28 MSA hot-pluggable et RoHS-6, garantissant la compatibilité et le respect des réglementations environnementales. En offrant une alternative rentable aux émetteurs-récepteurs optiques discrets et aux câbles de brassage, ces AOC sont idéaux pour établir des connexions 100 Gbit/s au sein des racks et des racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et fine aux câbles en cuivre, simplifiant ainsi la gestion des câbles.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QSFP-100G-AOxxx à QSFP-100G-AOxxx, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-100G-AOxxx
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
Personnalisée
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Type de Câble
Cuivre à Attache Directe Actif
Cuivre à Attache Directe Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
Cuivre
Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

159,00 € HT

190,80 € TTC

126 en Entrepôt en Allemagne
34 en Entrepôt International