FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.
Cette image concerne OTDR-SM-SCU-SCU-10KM.

Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode 10km SC UPC vers SC UPC

#49672
#49672

SC UPC Fibre Corning

878,00 € HT
FS P/N: OTDR-SM-SCU-SCU-10KM
1.053,60 € TTC
FS P/N: OTDR-SM-SCU-SCU-10KM
57 Vendus
15 Commentaires
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode 10km SC UPC vers SC UPC

Une Bobines Amorces OTDR, qui relie OTDR à la liaison sous test, révèle la perte d'insertion et la réflectance de la connexion à proximité. Elle est souvent disponible sur une petite bobine ou dans un « boîtier de lancement », qui est utilisée pour créer les conditions appropriées à tester une autre fibre optique similaire pour les défauts. Cette méthode évite les variations indésirables des mesures de perte et de distance. Une fibre de lancement aidera à surmonter le point aveugle ou la zone aveugle d'un OTDR provoqué (e) par la puissance de lancement élevée ou des défauts près de l'extrémité de lancement de la fibre.

Spécifications
Type de Fibre
9/125 Monomode
Longueur
10km
Connecteur 1
SC/UPC
Connecteur 2
SC/UPC
Matériau
SR Polypropylène
Perte Typique
< 0,5dB@1310nm pour 1000 mètres
Plage de Température de Fonctionnement
-40 ~ +55°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Bobines Amorces OTDR à Fibre Optique

Placer la longueur nécessaire de fibre entre OTDR et la fibre sous test

Aider à mesurer plus précisément avec un OTDR

Révéler la perte d'insertion et la réflectance de la connexion à proximité

Poignée Confortable

Facile à transporter dans le test réel.

Emballé dans un Rouleau

Réduire le stress de câble et économiser de l'espace.

Emballage Compact et Robuste

Empêcher la fibre des dommages externes.

Sur l'importance de l'Artisanat

Structure interne délicate, la structure non métallique ne risque aucune déformation, corrosion ou transmission d'électricité

Sur l'Importance du Test Réel

Facilement transporté avec une taille compacte et légère

Excellent assistant pour un test OTDR dans diverses applications de fibre optique

Applications Étendues

Largement utilisé avec OTDR pour aider à minimiser l'incertitude de mesure à l'intérieur ou à l'extérieur

Testez les performances complètes des liaisons optiques nouvellement installées et détectez les problèmes dans les liaisons optiques existantes

Spécifications

Bobines Amorces OTDR, Fibre Monomode 10km SC UPC vers SC UPC

Une Bobines Amorces OTDR, qui relie OTDR à la liaison sous test, révèle la perte d'insertion et la réflectance de la connexion à proximité. Elle est souvent disponible sur une petite bobine ou dans un « boîtier de lancement », qui est utilisée pour créer les conditions appropriées à tester une autre fibre optique similaire pour les défauts. Cette méthode évite les variations indésirables des mesures de perte et de distance. Une fibre de lancement aidera à surmonter le point aveugle ou la zone aveugle d'un OTDR provoqué (e) par la puissance de lancement élevée ou des défauts près de l'extrémité de lancement de la fibre.

Spécifications
Type de Fibre
9/125 Monomode
Longueur
10km
Connecteur 1
SC/UPC
Connecteur 2
SC/UPC
Matériau
SR Polypropylène
Perte Typique
< 0,5dB@1310nm pour 1000 mètres
Plage de Température de Fonctionnement
-40 ~ +55°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Bobines Amorces OTDR à Fibre Optique

Placer la longueur nécessaire de fibre entre OTDR et la fibre sous test

Aider à mesurer plus précisément avec un OTDR

Révéler la perte d'insertion et la réflectance de la connexion à proximité

Poignée Confortable

Facile à transporter dans le test réel.

Emballé dans un Rouleau

Réduire le stress de câble et économiser de l'espace.

Emballage Compact et Robuste

Empêcher la fibre des dommages externes.

Sur l'importance de l'Artisanat

Structure interne délicate, la structure non métallique ne risque aucune déformation, corrosion ou transmission d'électricité

Sur l'Importance du Test Réel

Facilement transporté avec une taille compacte et légère

Excellent assistant pour un test OTDR dans diverses applications de fibre optique

Applications Étendues

Largement utilisé avec OTDR pour aider à minimiser l'incertitude de mesure à l'intérieur ou à l'extérieur

Testez les performances complètes des liaisons optiques nouvellement installées et détectez les problèmes dans les liaisons optiques existantes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

878,00 € HT

1.053,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente