Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Pigtail à Fibre Optique LC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 0,9mm
Pigtail à Fibre Optique Simplex LC/APC 9/125 Monomode, Gaine Extérieure PVC de 0,9mm
Caractéristiques
Le pigtail combine des embouts en zircone de première qualité et un matériel composite robuste pour fournir les performances optiques, la durabilité et la répétabilité nécessaires aux applications de réseau d'aujourd'hui.
Connecteur FBT
Solide et résistant à la corrosion, ne se déforme pas facilement
Gaine en PVC (OFNR)
Flexible et résistant à l'abrasion, durable pour une utilisation en intérieur
Viroles en Céramique Nano-zircone
Garantit une transmission stable et rapide du réseau
Pigtail à Fibre Optique Simplex LC/APC 9/125 Monomode, Gaine Extérieure PVC de 0,9mm
Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Le pigtail combine des embouts en zircone de première qualité et un matériel composite robuste pour fournir les performances optiques, la durabilité et la répétabilité nécessaires aux applications de réseau d'aujourd'hui.
Connecteur FBT
Solide et résistant à la corrosion, ne se déforme pas facilement
Gaine en PVC (OFNR)
Flexible et résistant à l'abrasion, durable pour une utilisation en intérieur
Viroles en Céramique Nano-zircone
Garantit une transmission stable et rapide du réseau
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1,70 € HT
2,04 € TTC