Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Pigtail à Fibre Optique SC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 0,9mm
Pigtail à Fibre Optique Simplex SC/APC 9/125 Monomode, Gaine Extérieure PVC de 0,9mm
Caractéristiques
Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Il est utilisé à réaliser un montage précis pour l'alignement de précision des composants optiques.
Férule en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux.
Le câble de 0,9mm est disponible pour les applications d'épissure à haute densité.
Le pigtail de tampon serré pour faciliter l'épissure.
Des assemblages de pigtail à fibre optique sont utilisés pour terminer les câbles à fibre optique par fusion ou par épissure mécanique.
Pigtail à Fibre Optique Simplex SC/APC 9/125 Monomode, Gaine Extérieure PVC de 0,9mm
Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Il est utilisé à réaliser un montage précis pour l'alignement de précision des composants optiques.
Férule en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux.
Le câble de 0,9mm est disponible pour les applications d'épissure à haute densité.
Le pigtail de tampon serré pour faciliter l'épissure.
Des assemblages de pigtail à fibre optique sont utilisés pour terminer les câbles à fibre optique par fusion ou par épissure mécanique.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1,80 € HT
2,16 € TTC