Les pigtails de fibres optiques permettent de réaliser rapidement des dispositifs de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon un protocole et des performances dictées par les normes industrielles, qui répondront à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1,5m (5ft) Pigtail à Fibre Optique SC APC 12 Fibres OS2 Monomode Faisceau PVC (OFNR) 0,9mm
Pigtail de Fibre Optique Monomode SC/APC à 12 Fibres, Gaine Extérieure en PVC
Caractéristiques
Le pigtail combine des embouts en zircone de première qualité et un matériel composite robuste pour fournir les performances optiques, la durabilité et la répétabilité nécessaires aux applications de réseau d'aujourd'hui.
Connecteur FBT
Solide et résistant à la corrosion, ne se déforme pas facilement
Tube thermorétractable
Protection efficace de l'articulation contre la rupture
Viroles en Céramique Nano-zircone
Garantit une transmission stable et rapide du réseau
Pigtail de Fibre Optique Monomode SC/APC à 12 Fibres, Gaine Extérieure en PVC
Les pigtails de fibres optiques permettent de réaliser rapidement des dispositifs de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon un protocole et des performances dictées par les normes industrielles, qui répondront à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Le pigtail combine des embouts en zircone de première qualité et un matériel composite robuste pour fournir les performances optiques, la durabilité et la répétabilité nécessaires aux applications de réseau d'aujourd'hui.
Connecteur FBT
Solide et résistant à la corrosion, ne se déforme pas facilement
Tube thermorétractable
Protection efficace de l'articulation contre la rupture
Viroles en Céramique Nano-zircone
Garantit une transmission stable et rapide du réseau
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
16,00 € HT
19,20 € TTC