La jarretière optique multimode OM1 62,5/125μm est adapté aux applications Ethernet rapide, gigabit Ethernet et fibre channel, notamment dans les centres de données, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, etc. ainsi qu'à l'interconnexion de cassettes préterminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipements.
Cette jarretière optique multimode OM1 62,5/125 est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications Ethernet rapide, gigabit Ethernet et fibre channel.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Jarretière Optique FC UPC vers FC UPC Duplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode
Vidéo
Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.
Vidéo
Caractéristiques
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Ferrule en Céramique de Zircone avec Perte d'Insertion et Perte de Retour Optimales
Manchon de Câble de 2.0mm, Fournit une Protection Maximale
Le marquage permet de distinguer clairement les différents câbles
Vidéos
Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode
La jarretière optique multimode OM1 62,5/125μm est adapté aux applications Ethernet rapide, gigabit Ethernet et fibre channel, notamment dans les centres de données, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, etc. ainsi qu'à l'interconnexion de cassettes préterminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipements.
Cette jarretière optique multimode OM1 62,5/125 est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications Ethernet rapide, gigabit Ethernet et fibre channel.
Vidéo
Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.
Vidéo
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Ferrule en Céramique de Zircone avec Perte d'Insertion et Perte de Retour Optimales
Manchon de Câble de 2.0mm, Fournit une Protection Maximale
Le marquage permet de distinguer clairement les différents câbles
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2,20 € HT
2,64 € TTC