FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM2LCSCDX.
00:35
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.
Cette image concerne OM2LCSCDX.

5m (16ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex OM2 Multimode LSZH 2,0mm

#42027
#42027

BIF 1/Réseaux 10G

5,90 € HT 8,60 €
FS P/N: OM2LCSCDX
7,08 € TTC
FS P/N: OM2LCSCDX
691 Vendus
14 Commentaires
4 Questions
58 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique 50/125μm OM2 Multimode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 50/125μm OM2 multimode a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 50/125 OM2 multimode est idéale pour connecter des modules SFP, 1000BASE-SX, etc., pour les applications gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Nombre de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM2 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
550m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
LSZH
Diamètre de Câble
2.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Efficace et Fiable - Jarretière Optique Pliable

Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.

Fibre Insensible aux Courbures

Le câble BIF peut être agrafé et plié dans les coins sans aucun sacrifice de performance.

Rayon de Courbure Minimum de 7,5mm

La performance de courbure améliore l'utilisation de conduits, permettant ainsi des boîtiers plus petits.

Férrule en Céramique de Zircone

IL et RL optimaux assurent une transmission stable du signal, assurant ainsi la protection du réseau.

Spécifications

Jarretière Optique 50/125μm OM2 Multimode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 50/125μm OM2 multimode a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 50/125 OM2 multimode est idéale pour connecter des modules SFP, 1000BASE-SX, etc., pour les applications gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Nombre de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM2 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
550m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
LSZH
Diamètre de Câble
2.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Efficace et Fiable - Jarretière Optique Pliable

Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.

Fibre Insensible aux Courbures

Le câble BIF peut être agrafé et plié dans les coins sans aucun sacrifice de performance.

Rayon de Courbure Minimum de 7,5mm

La performance de courbure améliore l'utilisation de conduits, permettant ainsi des boîtiers plus petits.

Férrule en Céramique de Zircone

IL et RL optimaux assurent une transmission stable du signal, assurant ainsi la protection du réseau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

5,90 € HT

7,08 € TTC

58 en Entrepôt International