Le Câble Optique Actif QSFP+ Compatible FS Mellanox MC2210310-002 est une fibre à attache directe avec connecteurs QSFP+ et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8436 QSFP+ MSA.
Comparé à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et jarretières optiques, il fournit une solution économique. Elle convient aux connexions à 40Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS 2m (7ft) Mellanox MC2210310-002 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 40G
FS Mellanox MC2210310-002 Compatible Câble AOC QSFP+ 40G (2 mètres, QSFP+ vers QSFP+)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Ce câble optique actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel (y compris le numéro de référence, numéro de série, etc.) avec FS Box.
FS Mellanox MC2210310-002 Compatible Câble AOC QSFP+ 40G (2 mètres, QSFP+ vers QSFP+)
Le Câble Optique Actif QSFP+ Compatible FS Mellanox MC2210310-002 est une fibre à attache directe avec connecteurs QSFP+ et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8436 QSFP+ MSA.
Comparé à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et jarretières optiques, il fournit une solution économique. Elle convient aux connexions à 40Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Ce câble optique actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel (y compris le numéro de référence, numéro de série, etc.) avec FS Box.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
85,00 € HT
102,00 € TTC