L'émetteur-récepteur SFP compatible NETGEAR fournit jusqu'à 80km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1550nm-TX/1490nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NETGEAR Compatible Module SFP OC-48/STM-16 BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM LC Simplex SMF
NETGEAR Compatible Module SFP BiDi OC-48/STM-16 (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km, LC ,DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
NETGEAR Compatible Module SFP BiDi OC-48/STM-16 (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km, LC ,DOM)
L'émetteur-récepteur SFP compatible NETGEAR fournit jusqu'à 80km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1550nm-TX/1490nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
75,00 € HT
90,00 € TTC