Le Câble à Attache Directe Dell Networking 332-1369 Compatible QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir la connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, SFF-8431 et SFP+ & QSFP MSA.
Il permet la connexion d'un port QSFP+ 40G à une extrémité et de quatre ports SFP+ 10G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions économiques à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécom ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Dell (DE) Networking 332-1369 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G
Dell Networking 332-1369 Compatible Câble Breakout DAC QSFP+ 40G (1 mètre, Passif, QSFP+ vers 4 SFP+, 30AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Dell Networking 332-1369 Compatible Câble Breakout DAC QSFP+ 40G (1 mètre, Passif, QSFP+ vers 4 SFP+, 30AWG)
Le Câble à Attache Directe Dell Networking 332-1369 Compatible QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir la connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, SFF-8431 et SFP+ & QSFP MSA.
Il permet la connexion d'un port QSFP+ 40G à une extrémité et de quatre ports SFP+ 10G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions économiques à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécom ou des centres de données, etc.
Centre de Test
Centre de Test
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
43,00 € HT
51,60 € TTC