The QSFP+ module adopts 12 Fibers MTP/MPO Male connectors, reaching a link up to 150m over OM4 MMF (100m over OM3). This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and breakout to 4x10GBASE-SR standard. At the same time, it is completely interoperable with all standard 40GBASE-SR4 interfaces. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, campus and computing networks, interconnections within and between switches, routers, NICs and transport equipment.
Note: This module has been tested on Switch built-in "ArubaOS-CX", if you want to use it with "ArubaOS" switch, we suggest initiating a test order in advance.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HPE H3C JG325B Compatible Module 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF
HPE H3C JG325B Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1,3W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec presque tous les appareils HPE H3C
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc. et les applications de Breakout 40G vers 10G
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
HPE H3C JG325B Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
The QSFP+ module adopts 12 Fibers MTP/MPO Male connectors, reaching a link up to 150m over OM4 MMF (100m over OM3). This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and breakout to 4x10GBASE-SR standard. At the same time, it is completely interoperable with all standard 40GBASE-SR4 interfaces. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, campus and computing networks, interconnections within and between switches, routers, NICs and transport equipment.
Note: This module has been tested on Switch built-in "ArubaOS-CX", if you want to use it with "ArubaOS" switch, we suggest initiating a test order in advance.
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1,3W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec presque tous les appareils HPE H3C
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc. et les applications de Breakout 40G vers 10G
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
39,00 € HT
46,80 € TTC