FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.
Cette image concerne QSFP-PLR4-40G.

Extreme 10326 Compatible Module 40GBASE-PLR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF

#36242
#36242

Maxim ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

329,00 € HT
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
394,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
586 Vendus
180 Commentaires
10 Questions
35 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 avr., 2024
308 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Extreme 10326 Compatible Module QSFP+ 40GBASE-PLR4 (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur MTP/MPO. Il offre une solution d'Ethernet 40GBASE à haute densité et à faible consommation d'énergie pour les centres de données, les réseaux informatiques à haute performance, les applications dans les couches centrales et de distributions des entreprises. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA.

Remarque : Si ce module doit être utilisé pour diviser un signal 40G en 4 signaux 10G, l'interface de l'appareil est requise pour prendre en charge la fonction de breakout.

Spécifications
Extreme Networks Compatible
10326
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
44.4Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Mâle MTP/MPO-12
Média
SMF
Type de Transmetteur
4 x DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Budget de Puissance
8.4dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Rapport d'Extinction
> 4,5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, MSA Compatible

Avantages Principaux
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Extreme 10326 Compatible Module QSFP+ 40GBASE-PLR4 (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur MTP/MPO. Il offre une solution d'Ethernet 40GBASE à haute densité et à faible consommation d'énergie pour les centres de données, les réseaux informatiques à haute performance, les applications dans les couches centrales et de distributions des entreprises. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA.

Remarque : Si ce module doit être utilisé pour diviser un signal 40G en 4 signaux 10G, l'interface de l'appareil est requise pour prendre en charge la fonction de breakout.

Spécifications
Extreme Networks Compatible
10326
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
44.4Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Mâle MTP/MPO-12
Média
SMF
Type de Transmetteur
4 x DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6~-1dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Budget de Puissance
8.4dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Rapport d'Extinction
> 4,5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, MSA Compatible

Avantages Principaux
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

329,00 € HT

394,80 € TTC

35 en Entrepôt en Allemagne
308 en Entrepôt International