Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA Compatible QSFP+ 40G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 40GBASE. Il offre une solution d'attache directe en cuivre de QSFP+ vers QSFP+. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ba et à la norme QSFP MSA.
Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (33ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP+ 40G
Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA Compatible Câble DAC QSFP+ 40G (10 mètres, Actif, QSFP+ vers QSFP+, 26AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Vidéos
Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA Compatible Câble DAC QSFP+ 40G (10 mètres, Actif, QSFP+ vers QSFP+, 26AWG)
Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA Compatible QSFP+ 40G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 40GBASE. Il offre une solution d'attache directe en cuivre de QSFP+ vers QSFP+. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ba et à la norme QSFP MSA.
Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Centre de Test
Centre de Test
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
229,00 € HT
274,80 € TTC