FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.
Cette image concerne PC20C13-15A.

Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C13) 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Bleu

#35991
#35991

CE / REACH / SJT (PVC)

14,00 € HT
FS P/N: PC20C13-15A
16,80 € TTC
FS P/N: PC20C13-15A
567 Vendus
28 Commentaires
0 Question
Longueur :
Color :
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C13) 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Bleu

Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C20
Femelle
IEC60320 C13
Longueur
6ft (1.8m)
Couleur
Bleu
Calibre
14AWG
Diamètre Extérieur
9.5 ± 0.2mm
Voltage/Ampérage
250V/15A
Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Température Nominale de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Cordon d'Alimentation IEC320 C20 vers IEC320 C13

Brancher le cordon d'alimentation pour rendre votre environnement de travail plus flexible et efficace et il remplace parfaitement les cordons d'alimentation anciens ou peu fiables.

Excellente Performance Conductrice

Appliquer un conducteur en cuivre pur avec une faible résistance, ce qui garantit une conductivité rapide et une transmission stable. L'isolation environnementale en PVC et la gaine protègent le conducteur interne contre les conditions externes.

Fabrication des Cordons d'Alimentation

Les cordons d'alimentation de FS appliquent une technologie de moulage précise pour maintenir une efficacité et une qualité de production élevées, tout en correspondant à l'harmonie de couleur.

Fiche en cuivre pur à 3 broches, qui est sécurisée et présente une meilleure conductivité.

Jouer un rôle important dans la fixation du matériel et le branchement stable.

Application dans le Centre de Données

Le cordon d'alimentation est une solution idéale pour alimenter les dispositifs du réseau ou se connecter à la PDU ou à l'ordinateur dans un rack de données ou dans une armoire de câblage du réseau.

Spécifications

Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C13) 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Bleu

Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C20
Femelle
IEC60320 C13
Longueur
6ft (1.8m)
Couleur
Bleu
Calibre
14AWG
Diamètre Extérieur
9.5 ± 0.2mm
Voltage/Ampérage
250V/15A
Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Température Nominale de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Cordon d'Alimentation IEC320 C20 vers IEC320 C13

Brancher le cordon d'alimentation pour rendre votre environnement de travail plus flexible et efficace et il remplace parfaitement les cordons d'alimentation anciens ou peu fiables.

Excellente Performance Conductrice

Appliquer un conducteur en cuivre pur avec une faible résistance, ce qui garantit une conductivité rapide et une transmission stable. L'isolation environnementale en PVC et la gaine protègent le conducteur interne contre les conditions externes.

Fabrication des Cordons d'Alimentation

Les cordons d'alimentation de FS appliquent une technologie de moulage précise pour maintenir une efficacité et une qualité de production élevées, tout en correspondant à l'harmonie de couleur.

Fiche en cuivre pur à 3 broches, qui est sécurisée et présente une meilleure conductivité.

Jouer un rôle important dans la fixation du matériel et le branchement stable.

Application dans le Centre de Données

Le cordon d'alimentation est une solution idéale pour alimenter les dispositifs du réseau ou se connecter à la PDU ou à l'ordinateur dans un rack de données ou dans une armoire de câblage du réseau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14,00 € HT

16,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente