Les cordon d'alimentation au courant
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C14 vers IEC60320 C19), 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Rouge
#35971
#35971
14,00 € HT
FS P/N: PC14C19-15A16,80 € TTC
FS P/N: PC14C19-15A
6 Vendus
3 Commentaires
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C14 vers IEC60320 C19), 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Rouge
Spécifications
Couleur
Rouge
Longueur
1.8m (6ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15 Ampères
Jauge
14 AWG
Conducteurs
3 Fils, Noirs, Blancs, Verts (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Limite de Température de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Spécifications
Cordon d'Alimentation (IEC60320 C14 vers IEC60320 C19), 6ft (1,8m) 14AWG 250V/15A, Rouge
Les cordon d'alimentation au courant
Spécifications
Couleur
Rouge
Longueur
1.8m (6ft)
Voltage
250 Volts
Amperage
15 Ampères
Jauge
14 AWG
Conducteurs
3 Fils, Noirs, Blancs, Verts (NACC)
Gaine
SJT (matériau PVC)
Limite de Température de Gaine
105°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
14,00 € HT
16,80 € TTC
Disponible pour les commandes en attente