FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.
Cette image concerne LPM-OM4-8MTP.

Module Loopback à Fibre Optique 8-Fibres MTP® Femellle Type 1 OM4 50/125 Multimode

#35796
#35796
53,00 € HT
FS P/N: LPM-OM4-8MTP
63,60 € TTC
FS P/N: LPM-OM4-8MTP
1K Vendus
4 Commentaires
11 Questions
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Loopback à Fibre Optique 8-Fibres MTP Femelle Type 1 OM4 Multimode

Les modules Loopback MTP sont largement utilisés dans l'environnement de test, en particulier dans les réseaux optiques parallèles 40G. Les dispositifs permettent la vérification et le test des modules émetteurs-récepteurs optiques avec interface MTP – dispositifs 40GBASE-SR4/CSR4 QSFP+. Les Loopbacks sont construits pour relier les positions d'Émetteur (TX) et de Récepteur (RX) des interfaces MTP des modules optiques. Ils peuvent faciliter et accélérer les tests de perte d'Insertion de réseaux optiques en les connectant à des circuits MTP trunks/patch.

Spécifications
Type de Fibre :
OM4 50/125 Multimode
Connecteur de Fibre
MTP® Femelle, UPC
Perte de Retour
MM > 25dB
Perte d'Insertion
MM (G657A1) ≤ 1.2dB
Test d'Insertion-Tirage
500 fois, Perte d'Insertion < 0,5dB
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériel de Gaine
PC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Module Loopback de Fibre MTP pour le Dépannage des Réseaux en Fibre Optique
Le module Loopback à fibre optique est conçu pour fournir un média de retour pour un signal de fibre optique. Il est généralement utilisé pour les applications de test de la fibre optique ou les restaurations de réseaux.
Perte d'Insertion et de Retour
Perte d'Insertion : MM < 1.0dB et Perte de Retour : MM > 25dB
Capuchons de Protection contre la Poussière
Protège le module Loopback de la poussière et gardez-le propre
Connecteur Standard
Adopte les fibres 8/12/24 avec différents types de polarité
Application dans les Centres de Données

Colocalisé avec des émetteurs-récepteurs d'interface MPO/MTP® 40G ou 100G

Le module Loopback peut être utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité de réception des équipements de réseau en fibre optique.

Spécifications

Module Loopback à Fibre Optique 8-Fibres MTP Femelle Type 1 OM4 Multimode

Les modules Loopback MTP sont largement utilisés dans l'environnement de test, en particulier dans les réseaux optiques parallèles 40G. Les dispositifs permettent la vérification et le test des modules émetteurs-récepteurs optiques avec interface MTP – dispositifs 40GBASE-SR4/CSR4 QSFP+. Les Loopbacks sont construits pour relier les positions d'Émetteur (TX) et de Récepteur (RX) des interfaces MTP des modules optiques. Ils peuvent faciliter et accélérer les tests de perte d'Insertion de réseaux optiques en les connectant à des circuits MTP trunks/patch.

Spécifications
Type de Fibre :
OM4 50/125 Multimode
Connecteur de Fibre
MTP® Femelle, UPC
Perte de Retour
MM > 25dB
Perte d'Insertion
MM (G657A1) ≤ 1.2dB
Test d'Insertion-Tirage
500 fois, Perte d'Insertion < 0,5dB
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériel de Gaine
PC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Module Loopback de Fibre MTP pour le Dépannage des Réseaux en Fibre Optique
Le module Loopback à fibre optique est conçu pour fournir un média de retour pour un signal de fibre optique. Il est généralement utilisé pour les applications de test de la fibre optique ou les restaurations de réseaux.
Perte d'Insertion et de Retour
Perte d'Insertion : MM < 1.0dB et Perte de Retour : MM > 25dB
Capuchons de Protection contre la Poussière
Protège le module Loopback de la poussière et gardez-le propre
Connecteur Standard
Adopte les fibres 8/12/24 avec différents types de polarité
Application dans les Centres de Données

Colocalisé avec des émetteurs-récepteurs d'interface MPO/MTP® 40G ou 100G

Le module Loopback peut être utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité de réception des équipements de réseau en fibre optique.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

53,00 € HT

63,60 € TTC

22 en Entrepôt International