FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.

Personnalisation de Connecteur Rapide/Connecteur à Montage sur le Terrain SC/UPC Multimode, Type A, avec Férule Pré-polie de 0,9/2,0/3,0mm

#35160
#35160

SC UPC 0.9, 2.0, 3.0mm OM1/OM2

4,20 € HT
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
5,04 € TTC
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
7.1K Vendus
17 Commentaires
8 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Connecteur Rapide avec Férule Pré-polie

Les connecteurs rapides SC/UPC sont pré-polis en usine et installables sur le terrain, et ne nécessitent pas le polissage manuel sur site. La technologie d'épissure mécanique éprouvée assure un alignement précis des fibres, un bout de fibre pré-coupé en usine et un gel d'indice exclusif se combinent pour offrir une terminaison immédiate à faible perte aux fibres optiques monomodes ou multimodes.

Les séries de Connecteurs de Montage sur le Terrain offrent déjà une solution populaire pour le câblage optique à l'intérieur des bâtiments et des étages pour les applications LAN & CCTV. Avec l'expansion du FTTH, ils sont devenus le meilleur choix de connecteur pour les opérateurs traditionnels, les municipalités, les services publics et les fournisseurs alternatifs. Ces produits sont disponibles pour les types SC, LC ou FC, ils sont adaptés aux fibres optiques monomodes et multimodes de 250um à 900um, 2,0mm et 3,0mm, y compris les fibres optiques Multimodes 62,5/125um et 50/125um. Les versions monomodes sont disponibles avec les férules SPC ou APC.

Spécifications
Type de Connecteur
SC
Polissage
UPC
Férule
Céramique
Mode de Fibre
62.5/125µm OM1,
50/125µm OM2/OM3/OM4/OM5
Diamètres de Câble
0.9/2.0/3.0mm
Dimension
50mm
Perte d'insertion
≤ 0.35dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Test de Tension
900µm 10N, 2.0mm 20N
3.0mm 50N
Température
Stockage -40 ~ 85°C
Fonctionnement -20 ~ 85°C
Remarque : 1.Le connecteur rapide ne nécessite que des outils ordinaires de préparation de fibre, soit un outil à dénuder les fibres, des lingettes et une cliveuse à fibre optique.2.Pour le type spécial FC, veuillez contacter
pour plus de détails.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Les Connecteurs Pré-polis Facilitent l'Installation sur le Terrain
Ces connecteurs sont conçus pour les environnements de bureaux, les panneaux de brassage et les réparations/ remplacements, ainsi que pour toutes applications nécessitant un déploiement rapide du réseau.
Jusqu'à Deux Réinsertions
Pour les Câbles Optiques OM2/OM3/OM4/OM5
Perte d'Insertion ≤ 0,35dB
Instructions d'Installation

Insérez la fibre dans le bouchon à vis

Dénudez le tampon étanche de 900μm et nettoyez-le avec un tissu imbibé d'alcool

Couper la fibre nue à 8mm à l'aide d'un couperet pour fibre optique

Insérez la fibre dans le corps du connecteur à travers le guide de la fibre et arrêtez-vous lorsqu'elle se courbe

Poussez la bague fixe vers l'avant pour verrouiller la fibre, puis serrez le bouchon fileté

Installez le boîtier SC pour compléter la connexion, puis l'installation est terminée

Spécifications

Connecteur Rapide avec Férule Pré-polie

Les connecteurs rapides SC/UPC sont pré-polis en usine et installables sur le terrain, et ne nécessitent pas le polissage manuel sur site. La technologie d'épissure mécanique éprouvée assure un alignement précis des fibres, un bout de fibre pré-coupé en usine et un gel d'indice exclusif se combinent pour offrir une terminaison immédiate à faible perte aux fibres optiques monomodes ou multimodes.

Les séries de Connecteurs de Montage sur le Terrain offrent déjà une solution populaire pour le câblage optique à l'intérieur des bâtiments et des étages pour les applications LAN & CCTV. Avec l'expansion du FTTH, ils sont devenus le meilleur choix de connecteur pour les opérateurs traditionnels, les municipalités, les services publics et les fournisseurs alternatifs. Ces produits sont disponibles pour les types SC, LC ou FC, ils sont adaptés aux fibres optiques monomodes et multimodes de 250um à 900um, 2,0mm et 3,0mm, y compris les fibres optiques Multimodes 62,5/125um et 50/125um. Les versions monomodes sont disponibles avec les férules SPC ou APC.

Spécifications
Type de Connecteur
SC
Polissage
UPC
Férule
Céramique
Mode de Fibre
62.5/125µm OM1,
50/125µm OM2/OM3/OM4/OM5
Diamètres de Câble
0.9/2.0/3.0mm
Dimension
50mm
Perte d'insertion
≤ 0.35dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Test de Tension
900µm 10N, 2.0mm 20N
3.0mm 50N
Température
Stockage -40 ~ 85°C
Fonctionnement -20 ~ 85°C
Remarque : 1.Le connecteur rapide ne nécessite que des outils ordinaires de préparation de fibre, soit un outil à dénuder les fibres, des lingettes et une cliveuse à fibre optique.2.Pour le type spécial FC, veuillez contacter
pour plus de détails.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Les Connecteurs Pré-polis Facilitent l'Installation sur le Terrain
Ces connecteurs sont conçus pour les environnements de bureaux, les panneaux de brassage et les réparations/ remplacements, ainsi que pour toutes applications nécessitant un déploiement rapide du réseau.
Jusqu'à Deux Réinsertions
Pour les Câbles Optiques OM2/OM3/OM4/OM5
Perte d'Insertion ≤ 0,35dB
Instructions d'Installation

Insérez la fibre dans le bouchon à vis

Dénudez le tampon étanche de 900μm et nettoyez-le avec un tissu imbibé d'alcool

Couper la fibre nue à 8mm à l'aide d'un couperet pour fibre optique

Insérez la fibre dans le corps du connecteur à travers le guide de la fibre et arrêtez-vous lorsqu'elle se courbe

Poussez la bague fixe vers l'avant pour verrouiller la fibre, puis serrez le bouchon fileté

Installez le boîtier SC pour compléter la connexion, puis l'installation est terminée

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4,20 € HT

5,04 € TTC

Disponible pour les commandes en attente