FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.
Cette image concerne AT-M-MU.

Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode MU/UPC Personnalisé, Mâle-Femelle, 1 ~ 25dB Optionnel

#35130
#35130

Mâle à Femelle 1260-1620nm 1-25dB

13,00 € HT
FS P/N: AT-M-MU
15,60 € TTC
FS P/N: AT-M-MU
947 Vendus
2 Commentaires
10 Questions
Atténuation :
1dB
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Atténuateur à Fibre Optique Monomode Mâle-Femelle MU/UPC, Type Fixe

Comme un dispositif optique passif, les atténuateurs de FS sont principalement utilisés dans la fibre optique pour déboguer la performance de puissance optique, la correction d'étalonnage d'instrument optique et l'atténuation des signaux optiques pour assurer la puissance optique à niveau stable et désiré dans la liaison sans aucun changement sur sa longueur d'onde originale de transmission.

Veuillez Noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.

Spécifications
Connecteur de Fibre
MU/UPC
Type de Virole
Zircone Céramique
Genre de Connecteur
Mâle-Femelle Fixe
Mode de Transfert
Monomode
Atténuation
1 ~ 25dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement (nm)
1260 ~ 1620 (SM)
Précision d'Atténuation
1-5dB ± 0.5, 6-10dB ± 0.7, >10dB ± 1.0
Perte de Retour
≥45dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤0.2dB
Puissance d'Entrée Optique Max
200mW
Humidité
95%RH
Champ de Température de Fonctionnement
-40 ~ 80°C
Champ de Température de Stockage
-40 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode Personnalisé

L'atténuateur Optique présente des valeurs d'atténuation précises, une faible PDL, une faible perte d'insertion et un polissage fin de la réflexion.

Atténuation Stable

Fibre d'atténuation importée, assure une atténuation fixe dans la liaison.

Connexion Rapide

Port mâle-femelle, permettant de connecter facilement des câbles de raccordement et d'autres équipements.

Protection Permanente

Boîtier en plastique durable, protégeant bien l'insert du cœur contre les dommages.

Boîtier Souple pour une Portabilité Aisée

Taille précise, armé d'un élégant capuchon anti-poussière, garantissant une installation plus pratique.

Livraison sans Dommage

Le sac de 10 pièces, conçu par des professionnels, minimise les collisions pendant le transport pour une livraison sans dommages.

Application de l'Atténuateur


L'atténuateur optique est largement utilisé dans les systèmes CWDM et DWDM, les systèmes CATV, les réseaux de centres de données, les équipements de test et d'autres applications à haute puissance.

Spécifications

Atténuateur à Fibre Optique Monomode Mâle-Femelle MU/UPC, Type Fixe

Comme un dispositif optique passif, les atténuateurs de FS sont principalement utilisés dans la fibre optique pour déboguer la performance de puissance optique, la correction d'étalonnage d'instrument optique et l'atténuation des signaux optiques pour assurer la puissance optique à niveau stable et désiré dans la liaison sans aucun changement sur sa longueur d'onde originale de transmission.

Veuillez Noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.

Spécifications
Connecteur de Fibre
MU/UPC
Type de Virole
Zircone Céramique
Genre de Connecteur
Mâle-Femelle Fixe
Mode de Transfert
Monomode
Atténuation
1 ~ 25dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement (nm)
1260 ~ 1620 (SM)
Précision d'Atténuation
1-5dB ± 0.5, 6-10dB ± 0.7, >10dB ± 1.0
Perte de Retour
≥45dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤0.2dB
Puissance d'Entrée Optique Max
200mW
Humidité
95%RH
Champ de Température de Fonctionnement
-40 ~ 80°C
Champ de Température de Stockage
-40 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Atténuateur à Fibre Optique Fixe Monomode Personnalisé

L'atténuateur Optique présente des valeurs d'atténuation précises, une faible PDL, une faible perte d'insertion et un polissage fin de la réflexion.

Atténuation Stable

Fibre d'atténuation importée, assure une atténuation fixe dans la liaison.

Connexion Rapide

Port mâle-femelle, permettant de connecter facilement des câbles de raccordement et d'autres équipements.

Protection Permanente

Boîtier en plastique durable, protégeant bien l'insert du cœur contre les dommages.

Boîtier Souple pour une Portabilité Aisée

Taille précise, armé d'un élégant capuchon anti-poussière, garantissant une installation plus pratique.

Livraison sans Dommage

Le sac de 10 pièces, conçu par des professionnels, minimise les collisions pendant le transport pour une livraison sans dommages.

Application de l'Atténuateur


L'atténuateur optique est largement utilisé dans les systèmes CWDM et DWDM, les systèmes CATV, les réseaux de centres de données, les équipements de test et d'autres applications à haute puissance.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

13,00 € HT

15,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente