L'émetteur-récepteur XFP supporte jusqu'à 80km sur une paire standard de fibres monomodes (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1563.86nm à 1528.77nm via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3ae 10GBASE-C, XFP MSA. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications SONET/SDH et Ethernet jusqu'à 80km de liaisons optiques. L'émetteur-récepteur 10G est idéal pour l'Ethernet 10G, les télécommunications et les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module XFP 10G DWDM Bande-C Accordable 50GHz 80km DOM LC SMF Personnalisé
Module XFP 10G DWDM Bande-C Accordable 50GHz (SMF, 1563.86nm-1528.77nm, 80km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Module XFP 10G DWDM Bande-C Accordable 50GHz (SMF, 1563.86nm-1528.77nm, 80km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur XFP supporte jusqu'à 80km sur une paire standard de fibres monomodes (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1563.86nm à 1528.77nm via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3ae 10GBASE-C, XFP MSA. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications SONET/SDH et Ethernet jusqu'à 80km de liaisons optiques. L'émetteur-récepteur 10G est idéal pour l'Ethernet 10G, les télécommunications et les centres de données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
1.198,00 € HT
1.437,60 € TTC