Ce produit est composé de tubes thermorétractables en polyoléfine réticulée, de tubes thermofusibles et d'une aiguille en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la protection de la fermeture des fibres optiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Manchons pour Protection d'Épissure de Fibre Optique - Seule Fibre, 1,5 x 40mm 100pcs/pkg
Hot #34636
Hot #34636
3,90 € HT
FS P/N: FS-15404,68 € TTC
FS P/N: FS-1540
10.6K Vendus
80 Commentaires
3 Questions
189 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Manchons pour Protection d'Épissure de Fibre Optique - Seule Fibre, 1.5 x 40mm, 100pcs/pkg
Spécifications
Longueur de Tube
40mm
Diamètre du Tube Extérieur
4.3mm
Diamètre du Tube Intérieur
2.2mm
Diamètre de l'Aiguille en Acier
1.5mm
Diamètre Récupéré
3mm
Température de Fonctionnement
-55 ~ 100°C (-67 ~ 212°F)
Résistance à la Traction
18MPa
Constante Diélectrique
2.5
Allongement à la Rupture
700%
Changement Longitudinal
±5%
Densité
0.94g/m³
Excentricité
105
Résistance Diélectrique
25kV/mm
Résistance au Volume
1015Ω
Température de Rétraction Minimale
120°C (248°F)
Température Minimale de Récupération Totale
100°C (212°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Structure du Produit
Spécifications
Manchons pour Protection d'Épissure de Fibre Optique - Seule Fibre, 1.5 x 40mm, 100pcs/pkg
Ce produit est composé de tubes thermorétractables en polyoléfine réticulée, de tubes thermofusibles et d'une aiguille en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la protection de la fermeture des fibres optiques.
Spécifications
Longueur de Tube
40mm
Diamètre du Tube Extérieur
4.3mm
Diamètre du Tube Intérieur
2.2mm
Diamètre de l'Aiguille en Acier
1.5mm
Diamètre Récupéré
3mm
Température de Fonctionnement
-55 ~ 100°C (-67 ~ 212°F)
Résistance à la Traction
18MPa
Constante Diélectrique
2.5
Allongement à la Rupture
700%
Changement Longitudinal
±5%
Densité
0.94g/m³
Excentricité
105
Résistance Diélectrique
25kV/mm
Résistance au Volume
1015Ω
Température de Rétraction Minimale
120°C (248°F)
Température Minimale de Récupération Totale
100°C (212°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Structure du Produit
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
3,90 € HT
4,68 € TTC
189 en Entrepôt International